1705 Seamless Case Conveyor Chain - Case Conveyor Chain
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1705 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1705_series/1705_series_asmtab.prj},{NB=1705},{CM=1705},{PN=Seamless Case Conveyor Chain},{APPLICATION=Seamless design, conveying the products smoothly.},{CPM=Polyoxymethylene (POM) gray, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{CL=POM is 2670N/M},{REMARK=The sprocket is the same to 1701 case conveyor chain},{CW=55.0},{WEIGHT=1.46},{R=125.0},{RD=63.5},{PPATH=assembly/1705_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
CPM
Chain plate material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
CL
Chain Load (25°C)
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
CW
Chain width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
R
Minimum sideflex raduis
[mm]
RD
opposite bending raduis
[mm]
1705
1705
Seamless Case Conveyor Ch...
Seamless design, conveyin...
Polyoxymethylene (POM) gr...
Stainless steel
POM is 2670N/M
The sprocket is the same ...
55.0
1.46
125.0
63.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성