1701-TAB Series - Case Conveyor Chain
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1701 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1701_series/1701_tab_asmtab.prj},{NB=1701-TAB},{CM=1701-TAB},{SERIES=1701-TAB Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{WL=3330N},{TS=40 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=20 PCS/meter},{W=53.3},{WEIGHT=1.40},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{G=56.0},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{T=4.5},{J=64.5},{REMARK=Same as 1701 sprocket},{PPATH=1701_tab/assembly/1701_tab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
TS
Maximum Speed
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex Radius
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
1701-TAB
1701-TAB
1701-TAB Series
Mainly suitable for vario...
POM, color white, operati...
Stainless steel
3330N
40 m/min lubricant ; 20 m...
20 PCS/meter
53.3
1.40
75
150
7.9
56.0
25
12.5
50.0
4.5
64.5
Same as 1701 sprocket
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성