B-4 Modular belt - B Series
LILAI Chain
A/B Series Modular Belt
B Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/b_series/b-4_mbc_asmtab.prj},{NB=B-4 Modular belt-1-1},{PN=B-4 Modular belt},{APPLICATION=Various beverages, beer industries, and conveyor belts for packaging machines},{MATERIAL=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30℃~+90℃: Polypropylene (PP), operating temperature +1℃~+98℃},{MBL=POM is 20000N/M,PP is 8800N/M},{PM=Polypropylene (PP)},{MBOR=20%},{MBC=White},{RBR=75},{WEIGHT=(POM)11.2kg/m^2,(PP)7.3kg/m^2},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=b-4_mbc/assembly/b-4_mbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Product Name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Modular belt and pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt load (21°C)
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBOR
Modular belt opening rate
ⁿ/ₐ
MBC
Modular belt color
ⁿ/ₐ
RBR
Reverse bend radius
[mm]
WEIGHT
Modular belt weight
ⁿ/ₐ
W
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
B-4 Modular belt-1-1
B-4 Modular belt
Various beverages, beer i...
Polyoxymethylene (POM), o...
POM is 20000N/M,PP is 880...
Polypropylene (PP)
20%
White
75
(POM)11.2kg/m^2,(PP)7.3kg...
152.4
Standard modular belt wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성