A-4 Non-standard Modular Belt with Rubber Top - A Series
LILAI Chain
A/B Series Modular Belt
A Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a-4_swrmbc_no_asmtab.prj},{NB=A-4 Non-standard Modular Belt with Rubber Top-1-0-1},{PN=A-4 Non-standard Modular Belt with Rubber Top},{APPLICATION=Various beverages, beer industries, and conveyor belts for packaging machines},{MBM=Polypropylene (PP) + surface rubber, operating temperature -30°C~+80°C; Polypropylene (PP), operating temperature +1°C~+80°C},{PM=Polypropylene (PP)},{MBL=POM is 22000N/M,PP is 8800N/M},{MBC=White},{RBR=75},{WEIGHT=(POM) 12.1kg/m^2,(PP) 7.9kg/m^2},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=a-4_swrmbc_no/assembly/a-4_swrmbc_no_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Product Name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MBM
Modular belt material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt load (21°C)
[N/M]
MBC
Modular belt color
ⁿ/ₐ
RBR
Reverse bend radius
[mm]
WEIGHT
Modular belt weight
ⁿ/ₐ
W
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
A-4 Non-standard Modular ...
A-4 Non-standard Modular ...
Various beverages, beer i...
Polypropylene (PP) + surf...
Polypropylene (PP)
POM is 22000N/M,PP is 880...
White
75
(POM) 12.1kg/m^2,(PP) 7.9...
152.4
Non-standard modular belt...
Before order the modular ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성