카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
6E Series - Roll cooling jet nozzle
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
6E Series
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/6e_series/6e_2.prj},{NB=LECHLER_6E520217},{IDNR=},{TYPE=6E5202},{A=30},{MN=17},{E=9.6-10.5},{V1=50.00},{V2=70.71},{V3=100.00},{V4=31.04},{V5=127.47},{V6=158.11},{V7=187.08},{V8=223.61},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Angle
[°]
E
Narrowest free cross-section
ⁿ/ₐ
V1
Pressure 0.5
[bar]
V2
Pressure 1
[bar]
V3
Pressure 2
[bar]
V4
Pressure 40 psi
[bar]
V5
Pressure 3
[bar]
V6
Pressure 5
[bar]
V7
Pressure 7
[bar]
V8
Pressure 10
[bar]
LECHLER_6E472117
6E4721
20
2.1-2.5
3.15
4.45
6.30
1.95
7.72
9.96
11.79
14.09
LECHLER_6E476117
6E4761
20
2.3-2.8
4.00
5.66
8.00
2.48
9.80
12.65
14.97
17.89
LECHLER_6E480117
6E4801
20
2.6-3.2
5.00
7.07
10.00
3.10
12.25
15.81
18.71
22.36
LECHLER_6E484117
6E4841
20
3.0-3.6
6.25
8.84
12.50
3.88
15.31
19.67
23.39
27.95
LECHLER_6E488117
6E4881
20
3.4-4.0
8.00
11.31
16.00
4.96
19.60
25.30
29.93
35.78
LECHLER_6E492117
6E4921
20
4.1-4.4
10.00
14.14
20.00
6.20
24.49
31.62
37.42
44.72
LECHLER_6E494117
6E4941
20
4.6-5.0
11.20
15.84
22.40
6.94
27.44
35.42
41.91
50.09
LECHLER_6E496117
6E4961
20
4.2-5.3
12.50
17.68
25.00
7.75
30.62
39.53
46.77
55.90
LECHLER_6E498117
6E4981
20
4.2-5.1
14.00
19.80
28.00
8.68
34.29
44.27
52.39
62.61
LECHLER_6E500117
6E5001
20
4.8-5.6
15.75
22.27
31.50
9.76
38.57
49.80
58.92
70.43
LECHLER_6E501117
6E5011
20
4.9-5.8
16.75
23.69
33.50
10.40
41.03
52.97
62.67
74.91
LECHLER_6E504117
6E5041
20
5.5-6.6
20.00
28.28
40.00
12.41
48.99
63.25
74.53
89.44
LECHLER_6E506117
6E5061
20
5.8-6.7
22.50
31.84
45.00
13.96
55.15
71.20
84.24
100.69
LECHLER_6E508117
6E5081
20
6.6-7.4
25.00
35.36
50.00
15.50
61.24
79.06
93.54
111.80
LECHLER_6E512117
6E5121
20
7.4-8.3
31.50
44.55
63.00
19.56
77.16
99.61
117.86
140.87
LECHLER_6E516117
6E5161
20
8.3-8.4
40.00
56.57
80.00
24.80
97.99
126.50
149.68
178.90
LECHLER_6E518117
6E5181
20
8.9-10.3
28.50
63.64
90.00
27.90
110.23
142.30
168.37
201.24
LECHLER_6E520117
6E5201
20
9.6-10.5
50.00
70.71
100.00
31.04
127.47
158.11
187.08
223.61
LECHLER_6E472217
6E4722
30
2.1-2.5
3.15
4.45
6.30
1.95
7.72
9.96
11.79
14.09
LECHLER_6E476217
6E4762
30
2.3-2.8
4.00
5.66
8.00
2.48
9.80
12.65
14.97
17.89
LECHLER_6E480217
6E4802
30
2.6-3.2
5.00
7.07
10.00
3.10
12.25
15.81
18.71
22.36
LECHLER_6E484217
6E4842
30
3.0-3.6
6.25
8.84
12.50
3.88
15.31
19.67
23.39
27.95
LECHLER_6E488217
6E4882
30
3.4-4.0
8.00
11.31
16.00
4.96
19.60
25.30
29.93
35.78
LECHLER_6E492217
6E4922
30
4.1-4.4
10.00
14.14
20.00
6.20
24.49
31.62
37.42
44.72
LECHLER_6E494217
6E4942
30
4.6-5.0
11.20
15.84
22.40
6.94
27.44
35.42
41.91
50.09
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성