카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 396 - On plate
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Stepless holding brake
Pressure booster
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/shb/druckbooster/druckbooster_auf_platte.prj},{NB=501 396_lifgo Druckbuster auf Platte},{CNSORDERNO=501 396},{IDNR=501 396 auf Platte},{BEZ=lifgo Druckbuster auf Platte},{INFO=Info PDF},{A=162},{B=275},{C=122},{D=-},{E=112},{F=10},{G=260},{H=122},{I=6 x Ø 9},{J=-},{K=-},{ED=7},{AD=28},{US=1:4},{AED=Ø 8},{AAD=Ø 6},{DM=Druckluft nach ISO 8573-1 Klasse 4},{UT=-10 bis +50},{T=-},{U=-},{V=-},{W=-},{X=-},{CNSMASSEXACT=9.3},{INFOPAGE=auf_platte},{CNSORDERNOHELP=501 396}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Width
[mm]
E
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Width
[mm]
H
Length
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Connection
ⁿ/ₐ
K
Connection
ⁿ/ₐ
ED
Inlet pressure max.
[bar]
AD
Output pressure max.
[bar]
US
Ratio
ⁿ/ₐ
AED
Connection inlet pressure
[mm]
AAD
Connection output pressure
[mm]
DM
Print media
ⁿ/ₐ
UT
Ambient temperature
[°C]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
501 396_lifgo Druckbuster...
501 396
lifgo printbuster on plat...
162
275
122
-
112
10
260
122
6 x Ø 9
-
-
7
28
1:4
Ø 8
Ø 6
Compressed air according ...
-10 to +50
9.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성