카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 113 - 5.0 lifgo gear racks standard
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack
lifgo gear rack
5.0 lifgo linear gear rack
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstange/lifgo_zahnstange/5_0_lifgo_zahnstange/500_113_50_lifgo_zahnstange.prj},{NB=500 113_5.0 lifgo Zahnstange standard-26-1},{IDNR=500 113_5.0 lifgo linear Zahnstange},{CON=500 113},{BEZ=5.0 lifgo Zahnstange standard},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=26},{A=23},{A1=21},{B=M10},{C=20},{D=26},{E=16},{Z=nach Kundenangabe},{M=1.0},{T0=3.14159},{LX=16411},{LY=24216},{LP=40628},{G=3.82},{INFOPAGE=50_stange_standard},{CNSORDERNOHELP=500 113}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
D
Height
[mm]
E
Height
[mm]
L
Toothed rack length
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
T0
Tooth division
[mm]
LX
Moment of inertia
[mm4]
LY
Moment of inertia
[mm4]
LP
Polar moment of inertia
[mm4]
G
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
500 113 - Z = 26_5.0 lifg...
500 113 - Z = 26
5.0 lifgo Zahnstange stan...
23
21
M10
20
26
16
81.68134
According to customer
1.0
3.14159
16411
24216
40628
3.82
0.312
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성