카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 888 - 5.4 lifgo Compensating block
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo compensator block
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_ausgleichsblock/500_888_54_lifgo_ausgleichsblock.prj},{NB=500 888_5.4 lifgo Ausgleichsblock},{IDNR=500 888_5.4 lifgo Ausgleichsblock},{CNSORDERNO=500 888},{BEZ=5.4 lifgo Ausgleichsblock},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=100},{C=165},{D=130},{E=135},{F=120},{G=M12 tief 35, 10.2 durch},{H=6H7 tief 10},{CNSMASSEXACT=7.80},{INFOPAGE=ausgleichsblock1},{CNSORDERNOHELP=500 888}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Thread
[mm]
H
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 888_5.4 lifgo Ausglei...
500 888
5.4 lifgo Compensating bl...
180
100
165
130
135
120
M12 deep 35, 10.2 thru
6H7 deep 10
7.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성