카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 092 - 5.4 lifgo linear double ZA2
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo linear double
5.4 lifgo linear double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_linear_doppel/5_4_lifgo_linear_doppel/500_092_54_lifgo_linear_doppel_za2.prj},{NB=500 092_5.4 lifgo linear doppel-ZA2},{IDNR=500 092_5.4 lifgo linear doppel-ZA2},{CNSORDERNO=500 092},{BEZ=5.4 lifgo linear doppel-ZA2},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=162},{C=165},{D=130},{E=140},{E2=135},{F=5},{G1=31.5},{G2=13},{H=117H7 tief 3},{I=135},{J=55h7},{K=80},{L=82},{M=70},{N=5},{O=50H7},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S2=M12 tief 16.5},{S3=M12 tief 35},{T=M10 tief 20},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=120},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=26.00},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 092}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Centering flange
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
O
Diameter
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
S2
Thread
ⁿ/ₐ
S3
Thread
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Thread
ⁿ/ₐ
U1
Thread
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
W
Height
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
500 092_5.4 lifgo linear ...
500 092
5.4 lifgo linear doppel-Z...
180
162
165
130
140
135
5
31.5
13
117H7 deep 3
135
55h7
80
82
70
5
50H7
M12 deep 35, 10.2 thru
M12 deep 16.5
M12 deep 35
M10 deep 20
M6 deep 5
M6 deep 5
120
43
M4 deep 8
26.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성