Spur Gears - Module 2 (S45C, Shapes B3)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_2_s45c_b3.prj},{NB=S2S72B#1220_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2S72B#1220},{X=0},{MOD=2.00},{Z=72},{D=144.0},{DA=148.0},{DB1=0},{B=12.0},{DD=20},{DH=50.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=22.0},{B2=6.0},{T2=2.8},{NDM=5.0},{LS=5.0},{DI=126.0},{BW=6},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=9},{SP8=52.203},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=#},{MTR=S45C},{S=B3},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S2S60B#1220
S2S60B#1220
-
2.00
S45C
60
120.0
124.0
B3
12.0
20
50.0
10.0
0.00
22.0
6.0
2.8
M5
5.0
102.0
6
1.16(kg)
S2S60B#1220_HUB0_0_0_0_0_...
S2S60B#1225
S2S60B#1225
Discontinued
2.00
S45C
60
120.0
124.0
B3
12.0
25
50.0
10.0
0.00
22.0
8.0
3.3
M6
5.0
102.0
6
1.13(kg)
S2S60B#1225_HUB0_0_0_0_0_...
S2S60B#2020
S2S60B#2020
Discontinued
2.00
S45C
60
120.0
124.0
B3
20.0
20
60.0
10.0
0.00
30.0
6.0
2.8
M5
5.0
102.0
10
1.92(kg)
S2S60B#2020_HUB0_0_0_0_0_...
S2S60B#2025
S2S60B#2025
Discontinued
2.00
S45C
60
120.0
124.0
B3
20.0
25
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
102.0
10
1.87(kg)
S2S60B#2025_HUB0_0_0_0_0_...
S2S60B#2030
S2S60B#2030
Discontinued
2.00
S45C
60
120.0
124.0
B3
20.0
30
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
102.0
10
1.82(kg)
S2S60B#2030_HUB0_0_0_0_0_...
S2S64B#1220
S2S64B#1220
Discontinued
2.00
S45C
64
128.0
132.0
B3
12.0
20
50.0
10.0
0.00
22.0
6.0
2.8
M5
5.0
110.0
6
0.97(kg)
S2S64B#1220_HUB0_0_0_0_0_...
S2S64B#2020
S2S64B#2020
Discontinued
2.00
S45C
64
128.0
132.0
B3
20.0
20
60.0
10.0
0.00
30.0
6.0
2.8
M5
5.0
110.0
10
1.68(kg)
S2S64B#2020_HUB0_0_0_0_0_...
S2S64B#2025
S2S64B#2025
Discontinued
2.00
S45C
64
128.0
132.0
B3
20.0
25
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
110.0
10
1.63(kg)
S2S64B#2025_HUB0_0_0_0_0_...
S2S72B#1220
S2S72B#1220
Discontinued
2.00
S45C
72
144.0
148.0
B3
12.0
20
50.0
10.0
0.00
22.0
6.0
2.8
M5
5.0
126.0
6
1.15(kg)
S2S72B#1220_HUB0_0_0_0_0_...
S2S72B#2025
S2S72B#2025
Discontinued
2.00
S45C
72
144.0
148.0
B3
20.0
25
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
126.0
10
1.94(kg)
S2S72B#2025_HUB0_0_0_0_0_...
S2S72B#2030
S2S72B#2030
Discontinued
2.00
S45C
72
144.0
148.0
B3
20.0
30
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
126.0
10
1.89(kg)
S2S72B#2030_HUB0_0_0_0_0_...
S2S80B#1220
S2S80B#1220
Discontinued
2.00
S45C
80
160.0
164.0
B3
12.0
20
50.0
10.0
0.00
22.0
6.0
2.8
M5
5.0
142.0
6
1.35(kg)
S2S80B#1220_HUB0_0_0_0_0_...
S2S80B#1225
S2S80B#1225
Discontinued
2.00
S45C
80
160.0
164.0
B3
12.0
25
50.0
10.0
0.00
22.0
8.0
3.3
M6
5.0
142.0
6
1.32(kg)
S2S80B#1225_HUB0_0_0_0_0_...
S2S80B#2025
S2S80B#2025
Discontinued
2.00
S45C
80
160.0
164.0
B3
20.0
25
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
142.0
10
2.28(kg)
S2S80B#2025_HUB0_0_0_0_0_...
S2S80B#2030
S2S80B#2030
Discontinued
2.00
S45C
80
160.0
164.0
B3
20.0
30
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
142.0
10
2.23(kg)
S2S80B#2030_HUB0_0_0_0_0_...
S2S100B#1220
S2S100B#1220
-
2.00
S45C
100
200.0
204.0
B3
12.0
20
50.0
10.0
0.00
22.0
6.0
2.8
M5
5.0
182.0
6
1.95(kg)
S2S100B#1220_HUB0_0_0_0_0...
S2S100B#1225
S2S100B#1225
Discontinued
2.00
S45C
100
200.0
204.0
B3
12.0
25
50.0
10.0
0.00
22.0
8.0
3.3
M6
5.0
182.0
6
1.91(kg)
S2S100B#1225_HUB0_0_0_0_0...
S2S100B#2025
S2S100B#2025
Discontinued
2.00
S45C
100
200.0
204.0
B3
20.0
25
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
182.0
10
3.28(kg)
S2S100B#2025_HUB0_0_0_0_0...
S2S100B#2030
S2S100B#2030
Discontinued
2.00
S45C
100
200.0
204.0
B3
20.0
30
60.0
10.0
0.00
30.0
8.0
3.3
M6
5.0
182.0
10
3.22(kg)
S2S100B#2030_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성