Spur Gears - Module 2 (S45C, Shapes A2)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_2_s45c_a2.prj},{NB=S2S64A=2025_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2S64A=2025},{X=0},{MOD=2.00},{Z=64},{D=128.0},{DA=132.0},{DB1=0},{B=20.0},{DD=25},{DH=50.0},{LH=0.0},{LHR=0.00},{L=20.0},{B2=8.0},{T2=3.3},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=110.0},{BW=10},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=8},{SP8=46.075},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS==},{MTR=S45C},{S=A2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S2S60A=1225
S2S60A=1225
Discontinued
2.00
S45C
60
120.0
124.0
A2
12.0
25
50.0
0.0
0.00
12.0
8.0
3.3
-
0.0
102.0
6
0.74(kg)
S2S60A=1225_HUB0_0_0_0_0_...
S2S60A=2020
S2S60A=2020
Discontinued
2.00
S45C
60
120.0
124.0
A2
20.0
20
40.0
0.0
0.00
20.0
6.0
2.8
-
0.0
102.0
10
1.22(kg)
S2S60A=2020_HUB0_0_0_0_0_...
S2S60A=2025
S2S60A=2025
Discontinued
2.00
S45C
60
120.0
124.0
A2
20.0
25
50.0
0.0
0.00
20.0
8.0
3.3
-
0.0
102.0
10
1.24(kg)
S2S60A=2025_HUB0_0_0_0_0_...
S2S60A=2030
S2S60A=2030
Discontinued
2.00
S45C
60
120.0
124.0
A2
20.0
30
60.0
0.0
0.00
20.0
8.0
3.3
-
0.0
102.0
10
1.28(kg)
S2S60A=2030_HUB0_0_0_0_0_...
S2S64A=1225
S2S64A=1225
Discontinued
2.00
S45C
64
128.0
132.0
A2
12.0
25
50.0
0.0
0.00
12.0
8.0
3.3
-
0.0
110.0
6
0.85(kg)
S2S64A=1225_HUB0_0_0_0_0_...
S2S64A=2020
S2S64A=2020
Discontinued
2.00
S45C
64
128.0
132.0
A2
20.0
20
40.0
0.0
0.00
20.0
6.0
2.8
-
0.0
110.0
10
1.36(kg)
S2S64A=2020_HUB0_0_0_0_0_...
S2S64A=2025
S2S64A=2025
Discontinued
2.00
S45C
64
128.0
132.0
A2
20.0
25
50.0
0.0
0.00
20.0
8.0
3.3
-
0.0
110.0
10
1.39(kg)
S2S64A=2025_HUB0_0_0_0_0_...
S2S72A=1225
S2S72A=1225
Discontinued
2.00
S45C
72
144.0
148.0
A2
12.0
25
50.0
0.0
0.00
12.0
8.0
3.3
-
0.0
126.0
6
1.01(kg)
S2S72A=1225_HUB0_0_0_0_0_...
S2S72A=2025
S2S72A=2025
Discontinued
2.00
S45C
72
144.0
148.0
A2
20.0
25
50.0
0.0
0.00
20.0
8.0
3.3
-
0.0
126.0
10
1.70(kg)
S2S72A=2025_HUB0_0_0_0_0_...
S2S80A=1225
S2S80A=1225
Discontinued
2.00
S45C
80
160.0
164.0
A2
12.0
25
50.0
0.0
0.00
12.0
8.0
3.3
-
0.0
142.0
6
1.21(kg)
S2S80A=1225_HUB0_0_0_0_0_...
S2S80A=2025
S2S80A=2025
Discontinued
2.00
S45C
80
160.0
164.0
A2
20.0
25
50.0
0.0
0.00
20.0
8.0
3.3
-
0.0
142.0
10
2.03(kg)
S2S80A=2025_HUB0_0_0_0_0_...
S2S80A=2030
S2S80A=2030
Discontinued
2.00
S45C
80
160.0
164.0
A2
20.0
30
60.0
0.0
0.00
20.0
8.0
3.3
-
0.0
142.0
10
2.07(kg)
S2S80A=2030_HUB0_0_0_0_0_...
S2S100A=1225
S2S100A=1225
Discontinued
2.00
S45C
100
200.0
204.0
A2
12.0
25
50.0
0.0
0.00
12.0
8.0
3.3
-
0.0
182.0
6
1.80(kg)
S2S100A=1225_HUB0_0_0_0_0...
S2S100A=2025
S2S100A=2025
Discontinued
2.00
S45C
100
200.0
204.0
A2
20.0
25
50.0
0.0
0.00
20.0
8.0
3.3
-
0.0
182.0
10
3.03(kg)
S2S100A=2025_HUB0_0_0_0_0...
S2S100A=2030
S2S100A=2030
Discontinued
2.00
S45C
100
200.0
204.0
A2
20.0
30
60.0
0.0
0.00
20.0
8.0
3.3
-
0.0
182.0
10
3.06(kg)
S2S100A=2030_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성