Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Cup (closed) - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/becher_blindniet/nietheulsen_aluminum/flach_al.prj},{NB=KVT AD 53 AH(10.1)},{D=4.0},{L=9.6},{FORM=1},{P=0.10},{P1=0.1-4.8},{PMIN=0.100},{PMAX=4.800},{BZC=AD 53 AH},{W=Hülse : Aluminium 99,5% , Dorn : Aluminium},{B=4.1},{F1=1050},{F2=680},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.700},{X3=8.310}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT AD 42 AH
3.2
7.6
0.1-3.2
AD 42 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
3.3
660
460
1.83
KVT AD 43 AH
3.2
9.2
3.2-4.8
AD 43 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
3.3
660
460
1.83
KVT AD 44 AH
3.2
10.8
4.8-6.4
AD 44 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
3.3
660
460
1.83
KVT AD 53 AH
4.0
9.6
0.1-4.8
AD 53 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
4.1
1050
680
2.29
KVT AD 54 AH
4.0
11.2
4.8-6.4
AD 54 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
4.1
1050
680
2.29
KVT AD 62 AH
4.8
8.4
0.1-3.2
AD 62 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
4.9
1360
960
2.74
KVT AD 64 AH
4.8
11.5
3.2-6.4
AD 64 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
4.9
1360
960
2.74
KVT AD 66 AH
4.8
14.7
6.4-9.5
AD 66 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
4.9
1360
960
2.74
KVT AD 68 AH
4.8
17.9
9.5-12.7
AD 68 AH
Pod : Aluminum 99.5% , Th...
4.9
1360
960
2.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성