SK552 - Sealing Plug SK
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
SK-Sealing Plug
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/koenig_expander/sk/sk552.prj},{NB=KVT SK552-060 (0)},{IDNR=},{TYPE=SK552-060},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=6.500},{D2=3.400},{L2=73.000},{L3=12.000},{L4=8.000},{D3=6.000},{D4=5.000},{GV=5.650},{GM=1.200},{K=1.600},{J=3.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
[mm]
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
KVT SK552-040
SK552-040
DIN 1.0403
DIN 1.0758
4.000
4.500
2.500
69.000
9.000
6.500
4.000
3.600
2.870
0.400
KVT SK552-050
SK552-050
DIN 1.0403
DIN 1.0758
5.000
5.500
3.000
71.000
10.000
7.500
5.000
4.000
4.320
0.700
KVT SK552-060
SK552-060
DIN 1.0403
DIN 1.0758
6.000
6.500
3.400
73.000
12.000
8.000
6.000
5.000
5.650
1.200
KVT SK552-070
SK552-070
DIN 1.0403
DIN 1.0758
7.000
7.500
4.100
68.000
14.000
9.000
7.000
5.700
8.010
1.900
KVT SK552-080
SK552-080
DIN 1.0403
DIN 1.0758
8.000
8.500
4.200
70.000
15.000
10.500
8.000
6.200
9.600
2.800
KVT SK552-090
SK552-090
DIN 1.0403
DIN 1.0758
9.000
9.500
4.500
73.000
17.000
11.000
9.000
7.000
11.970
4.000
KVT SK552-100
SK552-100
DIN 1.0403
DIN 1.0758
10.000
10.500
4.800
75.000
19.000
12.500
10.000
7.700
14.730
5.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성