HUC FEKS - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HUC
KVT Fastening
FASTEKS® FILKO Blind-rivet nut
HUC FEKS - Blind-rivet nut
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/filko_blindnietmuttern/huc_feks_sk/huc_feks_sk.prj},{NB=KVT M6 HUC FEKS 1,5 (10.5)},{IDNR=},{BZC=M6 HUC FEKS 1,5},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=0.50},{K1=0.5-1.5},{H=9.0},{D1=9.0},{SW1=9.0},{SW2=10.0},{S=0.4},{L=13.3},{W=Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS konform)},{A1A=0.50},{A1B=1.50},{A2=9.00},{A3=10.00},{A4=0.40},{A5=13.30},{A6=7.50},{A7=4.80},{A9=4.92},{A10=1.00},{A13A=12.30},{A13B=10.30},{A14A=12.30},{A14B=11.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole +0.1
[mm]
D1
Ød
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT M3 HUC FEKS 1,1
M3 HUC FEKS 1,1
M3
0.5-1.1
5.0
5.0
5.0
5.8
0.3
7.2
Steel, galvanized, yellow...
KVT M3 HUC FEKS 2,3
M3 HUC FEKS 2,3
M3
1.0-2.3
5.0
5.0
5.0
5.8
0.3
8.6
Steel, galvanized, yellow...
KVT M4 HUC FEKS 1,3
M4 HUC FEKS 1,3
M4
0.5-1.3
6.0
6.0
6.0
6.8
0.3
9.4
Steel, galvanized, yellow...
KVT M4 HUC FEKS 3,0
M4 HUC FEKS 3,0
M4
1.0-3.0
6.0
6.0
6.0
6.8
0.3
11.1
Steel, galvanized, yellow...
KVT M5 HUC FEKS 1,5
M5 HUC FEKS 1,5
M5
0.5-1.5
7.0
7.0
7.0
8.0
0.4
10.8
Steel, galvanized, yellow...
KVT M5 HUC FEKS 2,5
M5 HUC FEKS 2,5
M5
0.5-2.5
7.0
7.0
7.0
8.0
0.4
11.8
Steel, galvanized, yellow...
KVT M5 HUC FEKS 3,5
M5 HUC FEKS 3,5
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
7.0
8.0
0.4
12.8
Steel, galvanized, yellow...
KVT M6 HUC FEKS 1,5
M6 HUC FEKS 1,5
M6
0.5-1.5
9.0
9.0
9.0
10.0
0.4
13.3
Steel, galvanized, yellow...
KVT M6 HUC FEKS 3,5
M6 HUC FEKS 3,5
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
9.0
10.0
0.4
15.3
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8 HUC FEKS 1,8
M8 HUC FEKS 1,8
M8
0.5-1.8
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
14.7
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8 HUC FEKS 3,0
M8 HUC FEKS 3,0
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
15.9
Steel, galvanized, yellow...
KVT M8 HUC FEKS 5,0
M8 HUC FEKS 5,0
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.4
17.8
Steel, galvanized, yellow...
KVT M10 HUC FEKS 3,2
M10 HUC FEKS 3,2
M10
0.5-3.2
13.0
13.0
13.0
14.5
0.6
20.6
Steel, galvanized, yellow...
KVT M10 HUC FEKS 5,5
M10 HUC FEKS 5,5
M10
2.0-5.5
13.0
13.0
13.0
14.5
0.6
22.9
Steel, galvanized, yellow...
KVT M12 HUC FEKS 4,2
M12 HUC FEKS 4,2
M12
0.5-4.2
16.0
16.0
16.0
17.5
0.6
24.3
Steel, galvanized, yellow...
KVT M12 HUC FEKS 7,6
M12 HUC FEKS 7,6
M12
3.5-7.6
16.0
16.0
16.0
17.5
0.6
27.7
Steel, galvanized, yellow...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성