2.10.3 ASME BPE - End cap for tubes with orbital welding end
KST
2. Fittings
2.10 STERI-Cap© End cap for tubes with orbital welding end
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steri-cap/asme_bpe_steri_cap.prj},{NB=STERI-Cap DN 11/2 ASME BPE (1.4435) 705331 999277 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=38.1},{H1=15},{R=5},{R1=1},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRR=705331}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
End cap for tubes DN 1/2"...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
12.70
9.40
38.1
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705328
999279
End cap for tubes DN 3/4"...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
38.1
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705329
999279
End cap for tubes DN 1" A...
DN 1"
25.40 x 1.65
25.40
22.10
38.1
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705330
999279
End cap for tubes DN 11/2...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
38.10
34.80
38.1
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705331
999279
End cap for tubes DN 2" A...
DN 2"
50.80 x 1.65
50.80
47.50
38.1
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705332
999279
End cap for tubes DN 21/2...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
63.50
60.20
38.1
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705333
999279
End cap for tubes DN 3" A...
DN 3"
76.20 x 1.65
76.20
72.90
44.5
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705334
999279
End cap for tubes DN 4" A...
DN 4"
101.60 x 2.11
101.60
97.38
50.8
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705335
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성