2.8.2 ISO - Nipple for orbital welding (similar) DIN 2982
KST
2. Fittings
2.8 Nipple (similar) for orbital welding DIN 2982
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/nippel-so_din2982/iso_nippel_so_din_2982.prj},{NB=Nippel-SO DN020 ISO G 3/4 (1.4435) 703981 999277 999279},{DN=DN020},{AB=26.9 x 1.6},{A=26.9},{B=23.7},{C=58},{E=3/4\"},{EE=3/4},{NDM=26.441},{KDM=24.117},{MAT=1.4435},{OFB=MB},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRR=703981}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Nipple DN008 ISO G 1/4" (...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
40
1/4"
1.4435
MB
703978
999279
Nipple DN008 ISO G 3/8" (...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
40
3/8"
1.4435
MB
704077
999279
Nipple DN010 ISO G 1/4" (...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
40
1/4"
1.4435
MB
704990
999279
Nipple DN010 ISO G 3/8" (...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
40
3/8"
1.4435
MB
703979
999279
Nipple DN015 ISO G 3/8" (...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
40
3/8"
1.4435
MB
704570
999279
Nipple DN015 ISO G 1/2" (...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
40
1/2"
1.4435
MB
703980
999279
Nipple DN015 ISO G 3/4" (...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
50
3/4"
1.4435
MB
704569
999279
Nipple DN020 ISO G 3/4" (...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
58
3/4"
1.4435
MB
703981
999279
Nipple DN025 ISO G 1/2" (...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
45
1/2"
1.4435
MB
704359
999279
Nipple DN025 ISO G 1" (1....
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
58
1"
1.4435
MB
703982
999279
Nipple DN032 ISO G 11/4" ...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
58
11/4"
1.4435
MB
703983
999279
Nipple DN040 ISO G 11/2" ...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
55
11/2"
1.4435
MB
703984
999279
Nipple DN050 ISO G 2" (1....
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
58
2"
1.4435
MB
703985
999279
Nipple DN065 ISO G 21/2" ...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
58
21/2"
1.4435
MB
703986
999279
Nipple DN080 ISO G 3" (1....
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
58
3"
1.4435
MB
705453
999279
Nipple DN100 ISO G 4" (1....
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
58
4"
1.4435
MB
705454
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성