2.6.3.H.1 DIN - Hygienic clamp with collar DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.3.H Hygienic clamp with collar DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/hygiene_bundclampstutzen_din11853_3/din_hy_bundcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Hygiene-Bundclampstutzen DN040 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 706152 999277},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=24.0},{E=64.0},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0.6µm},{D5=54.000},{D11=53.700},{G1=3.500},{LS=10.000},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic clamp with colla...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
22.0
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706147
999277
Hygienic clamp with colla...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
22.0
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706148
999277
Hygienic clamp with colla...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
22.0
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706149
999277
Hygienic clamp with colla...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
22.0
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706150
999277
Hygienic clamp with colla...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
24.0
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706151
999277
Hygienic clamp with colla...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
24.0
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706152
999277
Hygienic clamp with colla...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
24.5
77.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706153
999277
Hygienic clamp with colla...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
26.5
91.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706154
999277
Hygienic clamp with colla...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
28.5
106.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706155
999277
Hygienic clamp with colla...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
30.0
130.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706156
999277
Hygienic clamp with colla...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
30.0
155.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710651
999277
Hygienic clamp with colla...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
30.0
183.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710652
999277
Hygienic clamp with colla...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
30.0
233.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
709485
999277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성