2.6.4.2 ISO - Blind clamp with groove DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.4 Blind clamp with groove DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/blindnutclampstutz_din11864_3_a_din11853_3/iso_blind_nutcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Blindnutclampstutzen DN040 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A/DIN 11853-3 704877 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{C=13},{E=64.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D2=54.960},{D3=50.950},{D5=54.000},{D6=59.900},{G1=3.500},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind clamp with groove D...
DN008
13.5 x 1.6
13
34.0
704871
999279
Blind clamp with groove D...
DN010
17.2 x 1.6
13
34.0
704872
999279
Blind clamp with groove D...
DN015
21.3 x 1.6
13
34.0
704873
999279
Blind clamp with groove D...
DN020
26.9 x 1.6
13
50.5
704874
999279
Blind clamp with groove D...
DN025
33.7 x 2.0
13
50.5
704875
999279
Blind clamp with groove D...
DN032
42.4 x 2.0
13
64.0
704876
999279
Blind clamp with groove D...
DN040
48.3 x 2.0
13
64.0
704877
999279
Blind clamp with groove D...
DN050
60.3 x 2.0
15
91.0
704878
999279
Blind clamp with groove D...
DN065
76.1 x 2.0
15
106.0
704879
999279
Blind clamp with groove D...
DN080
88.9 x 2.3
15
119.0
704880
999279
Blind clamp with groove D...
DN100
114.3 x 2.3
15
144.4
704881
999279
Blind clamp with groove D...
DN125
139.7 x 2.6
17
155.0
710498
999279
Blind clamp with groove D...
DN150
168.3 x 2.6
17
183.0
710499
999279
Blind clamp with groove D...
DN200
219.1 x 2.6
17
233.5
710500
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성