Series 6040 Conveyor roller/idler - Conical Roller with Toothed Belt Drive
Kraus
Conveyor rollers
Conical rollers
Tapered conveyor rollers with belt drive
Powered by
CAD모델 선택
{kraus/conveyor_rollers/conical_rollers/tapered_conveyor_rollers_wbd/6040_series_asmtab.prj},{NB=6040-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ},{SERIES=6040},{TD=Ø50x1.5},{D=8},{TM=SV},{AC=IGM},{AC1=IGM5x15},{AM=B},{AK=ZZ},{EBL=156.5},{KEYWORDS=tragrolle,conveyor roller,förderrolle,Stahlförderrolle,Universalförderrolle,Festantriebsförderrolle,Kurvenrolle,conveyor roller,rollenbahn,roller,conveyor,förderbandrolle,schwerkraftrolle,konusrolle,förderbandtragrolle,förderbandförderrolle,schwerlastrolle,konustragrolle,conical tapered conveyor roller,konusförderrolle,förderrolle für innenbereich,stahlrolle,steel roller,bandführungsrolle},{PPATH=series_6040/parts/6040_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TD
Tube diameter
[mm]
RO
Tube length
[mm]
RL
Roller length
[mm]
AL
Axle length
[mm]
6040-SV50x1.5-B8-IGM5x15-...
6040
Ø50x1.5
100.5
112.5
156.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성