Withdrawal sleeves
JTEKT Corporation(Koyo)
Spherical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/spherical_roller_bearings/withdrawal_sleeves_asmtab.prj},{NB=23044RK+AH3044},{SD1=200},{D=340},{B=90.0},{R=3.0},{ORDER=23044RK+AH3044},{CR=1230},{COR=1890},{CU=173},{NG=940},{NO=1300},{B1=111},{B2=117},{B2X=117},{SD=220},{SE=SA},{SR=4.0},{DR=26.00},{PCD=279.69},{AL=10},{AL1=0},{AL2=0},{L=258.00},{K=270.00},{S=310.00},{LN=34.00},{L1=15.00},{SD2=117},{B3=20},{NDM=235},{G1=20},{P=4.0},{ST=CAD-6},{NOB=29},{TT=Tr},{VERS=3},{PPATH=withdrawal_sleeves_asmtpl.prj},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD1
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
22208RZK+AH308
35
80
23.0
1.1
22208RZK+AH308
114
102
9.55
6200
8300
29
32
21308RZK+AH308
35
90
23.0
1.5
21308RZK+AH308
105
95.5
7.55
5600
7600
29
32
22308RZK+AH2308
35
90
33.0
1.5
22308RZK+AH2308
170
152
11.8
5600
7600
40
43
22209RZK+AH309
40
85
23.0
1.1
22209RZK+AH309
119
110
10.2
5800
7700
31
34
21309RZK+AH309
40
100
25.0
1.5
21309RZK+AH309
132
124
9.95
5000
6700
31
34
22309RZK+AH2309
40
100
36.0
1.5
22309RZK+AH2309
208
183
13.8
5100
6700
44
47
22210RZK+AHX310
45
90
23.0
1.1
22210RZK+AHX310
128
122
12.7
5400
7200
35
38
21310RZK+AHX310
45
110
27.0
2.0
21310RZK+AHX310
157
151
12
4500
6100
35
38
22310RZK+AHX2310
45
110
40.0
2.0
22310RZK+AHX2310
255
237
17.5
4500
6200
50
53
22211RZK+AHX311
50
100
25.0
1.5
22211RZK+AHX311
154
144
15
4700
6300
37
40
21311RZK+AHX311
50
120
29.0
2.0
21311RZK+AHX311
180
165
13
4100
5600
37
40
22311RZK+AHX2311
50
120
43.0
2.0
22311RZK+AHX2311
296
264
21.1
4100
5500
54
57
22212RZK+AHX312
55
110
28.0
1.5
22212RZK+AHX312
190
181
18.7
4300
5800
40
43
21312RZK+AHX312
55
130
31.0
2.1
21312RZK+AHX312
210
193
15.1
3900
5100
40
43
22312RZK+AHX2312
55
130
46.0
2.1
22312RZK+AHX2312
354
334
24.9
3900
5100
58
61
22213RZK+AH313
60
120
31.0
1.5
22213RZK+AH313
222
211
20.7
4000
5200
42
45
21313RZK+AH313
60
140
33.0
2.1
21313RZK+AH313
242
232
19.8
3600
4700
42
45
22313RZK+AH2313
60
140
48.0
2.1
22313RZK+AH2313
382
360
30.8
3600
4700
61
64
22214RZK+AH314
65
125
31.0
1.5
22214RZK+AH314
233
222
24.4
3700
5000
43
47
21314RZK+AH314
65
150
35.0
2.1
21314RZK+AH314
268
260
21.6
3300
4400
43
47
22314RZK+AHX2314
65
150
51.0
2.1
22314RZK+AHX2314
435
413
35
3300
4400
64
68
22215RZK+AH315
70
130
31.0
1.5
22215RZK+AH315
241
236
28.2
3600
4700
45
49
21315RZK+AH315
70
160
37.0
2.1
21315RZK+AH315
306
298
24.3
3000
4100
45
49
22315RZK+AHX2315
70
160
55.0
2.1
22315RZK+AHX2315
492
473
38.4
3000
4100
68
72
22216RZK+AH316
75
140
33.0
2.0
22216RZK+AH316
271
271
30.5
3300
4400
48
52
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cylindrical bore
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
With machined cages
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Adapter assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Withdrawal Sleeves
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Metric series
JTEKT Corporation(Koyo)
20.09.2019
Type NJ
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Series ANL 24-40
NTN Corporation
17.10.2023
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성