With machined cages
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Tandem DT
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/tandem_dt/tandem_dt_mc_asmtab.prj},{NB=7315BDT FY},{SERIES=AB},{TYPE=52},{SD=75},{D=160},{B=74},{R=2.1},{ORDER=7315BDT FY},{NG=3000},{NO=4000},{SR=3.500},{SR1=2.000},{BD=26.990},{PCD=117.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=104.000},{ID1=104.000},{OD=131.000},{GD1=143.760},{GD2=145.420},{ST=4-D},{NOB=11},{VS=3},{PPATH=tandem_dt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (grase)
[rpm]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
7900CDT FY
10
22
12
0.3
7900CDT FY
6.10
3.05
0.120
42000
55000
7000BDT FY
10
26
16
0.3
7000BDT FY
9.40
4.35
0.220
20000
27000
7000DT FY
10
26
16
0.3
7000DT FY
10.1
4.65
0.240
27000
34000
7000CDT FY
10
26
16
0.3
7000CDT FY
10.7
4.95
0.250
37000
50000
7200BDT FY
10
30
18
0.6
7200BDT FY
8.70
4.05
0.210
18000
23000
7200DT FY
10
30
18
0.6
7200DT FY
9.50
4.40
0.230
23000
29000
7200CDT FY
10
30
18
0.6
7200CDT FY
10.2
4.70
0.240
32000
43000
7300DT FY
10
35
22
0.6
7300DT FY
17.3
7.55
0.590
21000
27000
7901CDT FY
12
24
12
0.3
7901CDT FY
6.45
3.45
0.140
37000
49000
7001BDT FY
12
28
16
0.3
7001BDT FY
10.1
5.05
0.260
18000
23000
7001DT FY
12
28
16
0.3
7001DT FY
11.0
5.45
0.280
23000
29000
7001CDT FY
12
28
16
0.3
7001CDT FY
11.8
5.85
0.300
32000
43000
7201BDT FY
12
32
20
0.6
7201BDT FY
14.0
6.80
0.480
16000
22000
7201DT FY
12
32
20
0.6
7201DT FY
15.1
7.25
0.560
22000
27000
7201CDT FY
12
32
20
0.6
7201CDT FY
16.0
7.70
0.600
30000
40000
7301DT FY
12
37
24
1.0
7301DT FY
20.7
9.20
0.720
20000
24000
7902CDT FY
15
28
14
0.3
7902CDT FY
9.65
5.30
0.210
31000
41000
7002BDT FY
15
32
18
0.3
7002BDT FY
11.3
6.30
0.320
15000
20000
7002DT FY
15
32
18
0.3
7002DT FY
12.4
6.85
0.350
20000
26000
7002CDT FY
15
32
18
0.3
7002CDT FY
13.4
7.40
0.380
28000
37000
7202BDT FY
15
35
22
0.6
7202BDT FY
15.1
7.85
0.520
14000
19000
7202DT FY
15
35
22
0.6
7202DT FY
16.4
8.55
0.600
19000
24000
7202CDT FY
15
35
22
0.6
7202CDT FY
17.6
9.15
0.680
26000
35000
7302DT FY
15
42
26
1.0
7302DT FY
25.4
12.9
0.990
16000
20000
7903CDT FY
17
30
14
0.3
7903CDT FY
10.1
5.90
0.240
28000
38000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성