DDF-4 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und rotierenden Maschinen-Elementen.
Konstandin
Rotating Unions
DDF-4
Powered by
CAD모델 선택
{konstandin/drehdurchfuehrung/4fach/ddf_4_asmtab.prj},{NB=ZK5507(0)},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=ZK5507},{TYP=DDF-4-1/8},{MAT=},{A=G1/8''},{DZ=300},{DF=600 (x4)},{Q1=0},{DW=},{DM=< 4},{DMX=4},{NDM=9.728},{B=16},{C=50},{D=69},{E=79},{F=53},{G=22},{H=18},{I=134},{K=28},{L=156},{M=60},{N=M6},{NDM2=6.000},{O=16},{NW=6},{P1=33},{R1=M8},{NDMR1=8},{U1=8},{P2=67},{R2=M8},{U2=8},{P3=100},{P3X=100},{R3=M8},{NDMR3=8},{U3=8},{U3X=8},{W=0},{X=1.6},{Y=8.0},{VERS=2},{PPATH=ddf_4_asmtpl.prj},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/DDF-4.pdf},{GEWX=2.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DZ
Number of rotation
[U/min]
DF
Flow
[l/min.]
DM
Torque pressure
[Nm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
NW
[mm]
P1
[mm]
R1
Thread
ⁿ/ₐ
U1
[mm]
P2
[mm]
R2
Thread
ⁿ/ₐ
U2
[mm]
P3
[mm]
R3
[mm]
U3
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZK5492 Konstandin
ZK5492
DDF-4-M5
M5
300
150 (x4)
< 4
9
30
47
54
40
16
13
98
16
116
38
M6
9
3
38
M5
6
62
M5
6
-
-
-
0
1.0
4.5
1.0
ZK5507 Konstandin
ZK5507
DDF-4-1/8
G1/8''
300
600 (x4)
< 4
16
50
69
79
53
22
18
134
28
156
60
M6
16
6
33
M8
8
67
M8
8
100
M8
8
0
1.6
8.0
2.7
ZK5508 Konstandin
ZK5508
DDF-4-1/4
G1/4''
300
1300 (x4)
< 4
20
50
69
79
53
22
18
134
28
156
60
M6
19
8
58
M8
9
85
M8
9
112
M8
9
0
1.9
12.0
2.5
ZK5509 Konstandin
ZK5509
DDF-4-1/2
G1/2''
300
3500 (x4)
< 12
28
72
99
109
62
33
20
181
41
206
84
M8
28
15
65
M8
12
110
M8
12
118
M8
12
0
2.6
14.0
6.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성