Filter BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Filter
Powered by
CAD모델 선택
{knocks/standard_series/filter/filter_std_bg2_asmtab.prj},{NB=006876},{CNSORDERNO=006876},{TYP=DF.22-40-PC-AM},{CNSORDERNO1=9.1122.00.400.0V},{L=0},{ARTNR=650 B/K-VA},{KA=VA},{DESC1=Filter G3/8 40µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass},{DESC2=Filter G3/8 40μm with PC bowl and automatic drain},{INFO=Info pdf},{CNSMASSEXACT=0.698},{MATERIAL=PC},{BTYP=1},{SCH=0},{DN=10013987},{PRA=4},{PPATH=assemblies/filter_polycarb_hauto_abvent_std_bg2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
031414
031414
DF.22-40-PC-HA
error
0.710
024844
024844
DF.23-40-PC-HA
error
0.681
020927
020927
DF.22-40-PC-B-HA
error
0.812
050434
050434
DF.23-40-PC-B-HA
error
0.808
031538
031538
DF.22-40-M-HA
error
0.776
031415
031415
DF.23-40-M-HA
error
0.772
006876
006876
DF.22-40-PC-AM
error
0.698
007865
007865
DF.23-40-PC-AM
error
0.694
9.1122.00.403.0V
9.1122.00.403.0V
DF.22 AM10 B
error
0.800
049778
049778
DF.23-40-PC-B-AM
error
0.796
011260
011260
DF.22-40-M-AM
error
0.789
038649
038649
DF.23-40-M-AM
error
0.785
005018
005018
DF.22-40-M-MA
error
0.770
004933
004933
DF.23-40-M-MA
error
0.766
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성