카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2019 - Telescopic slides double arrangement
KIPP USA
Telescopic slides
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/telescopic_slides/21338_asmtab.prj},{NB=K2019.3504500},{BESTKIPPUSA=K2019.350450},{GR=35},{B=34},{S=0},{D=M6},{H=34},{L=450},{R=2.0},{COY=429},{COZ=429},{ANZAHL=6},{GEW=2.7500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245818228},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{CX=494.000},{TYP=6.000},{PPATH=21338_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
D
for countersunk screw
[mm]
H
width
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
COY
[N]
COZ
[N]
ANZAHL
Number
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2019.280210
K2019.280210
28
26
M5
26
210
1.0
432
302
3
0.8571
Yes
4059245818174
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.280370
K2019.280370
28
26
M5
26
370
1.0
482
482
5
1.4100
Yes
4059245818181
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.280450
K2019.280450
28
26
M5
26
450
1.0
393
393
6
1.7300
Yes
4059245818198
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.280530
K2019.280530
28
26
M5
26
530
1.0
332
332
7
2.1800
Yes
4059245818204
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.350370
K2019.350370
35
34
M6
34
370
2.0
522
522
5
2.2600
Yes
4059245818211
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.350450
K2019.350450
35
34
M6
34
450
2.0
429
429
6
2.7500
Yes
4059245818228
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.350530
K2019.350530
35
34
M6
34
530
2.0
394
394
7
3.1900
Yes
4059245818235
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.350610
K2019.350610
35
34
M6
34
610
2.0
338
338
8
3.7300
Yes
4059245818242
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.430450
K2019.430450
43
44
M8
44
450
2.5
1331
1279
6
4.7800
Yes
4059245818259
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.430530
K2019.430530
43
44
M8
44
530
2.5
1193
1193
7
5.6600
Yes
4059245818266
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.430610
K2019.430610
43
44
M8
44
610
2.5
1082
1082
8
6.5100
Yes
4059245818273
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.430770
K2019.430770
43
44
M8
44
770
2.5
845
845
10
8.2200
Yes
4059245818280
31.12.2099
98% availability of produ...
K2019.430930
K2019.430930
43
44
M8
44
930
2.5
693
693
12
9.9100
Yes
4059245818297
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성