카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1261 - Toggle clamps latch horizontal with catch plate
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/k1261_asmtab.prj},{NB=K1261.07000},{A=60.3},{A1=41.3},{A2=9.5},{A3=19.1},{A4=38.1},{A5=9.5},{B=54.0},{B1=38.1},{B3=30.2},{B5=4},{D=8.6},{D1=8},{D2=8.5},{H=76.1},{LMIN=209.1},{LMAX=232.8},{L1=23.7},{L2=75},{HANDKRAFT=200},{ZUGKRAFT=7000},{GEW=0.6697},{EAN=4059245328451},{XA=24.000},{XB=78.5},{XC=0.0},{TYP1=4},{TYP2=3.000},{TYP3=2},{TYP4=4},{TYP=2.0},{BESTKIPPUSA=K1261.07000},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1261_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
A4
distance
[mm]
A5
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
distance
[mm]
B3
distance
[mm]
B5
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
Hohe
[mm]
LMIN
Length
[mm]
LMAX
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Clamp travel
[mm]
HANDKRAFT
Hankdraft FH
[N]
ZUGKRAFT
Pull force F1
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1261.01600
K1261.01600
Steel
A
26.2
15.9
6.0
9.9
19.8
5.2
28.2
19.0
13.0
2
31.3
4
4.4
31.3
82.5
112.5
10.4
30
100
1600
0.0700
Yes
4059245496952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1261.03000
K1261.03000
Steel
B
39.7
19.0
6.8
11.5
25.4
6.4
44.4
31.8
20.0
3
6.7
5
6.3
42.0
148.7
170.3
21.6
45
150
3000
0.2062
Yes
4059245328437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1261.07000
K1261.07000
Steel
B
60.3
41.3
9.5
19.1
38.1
9.5
54.0
38.1
30.2
4
8.6
8
8.5
76.1
209.1
232.8
23.7
75
200
7000
0.6697
Yes
4059245328451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1261.11600
K1261.11600
stainless steel
A
26.2
15.9
6.0
9.9
19.8
5.2
28.2
19.0
13.0
2
31.3
4
4.4
31.3
82.5
112.5
10.4
30
100
1600
0.0730
Yes
4059245496969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1261.13000
K1261.13000
stainless steel
B
39.7
19.0
6.8
11.5
25.4
6.4
44.4
31.8
20.0
3
6.7
5
6.3
42.0
148.7
170.3
21.6
45
150
3000
0.2070
Yes
4059245328444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1261.17000
K1261.17000
stainless steel
B
60.3
41.3
9.5
19.1
38.1
9.5
54.0
38.1
30.2
4
8.6
8
8.5
76.1
209.1
232.8
23.7
75
200
7000
0.6720
Yes
4059245328468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성