카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1313 - Wing screw for Hygienic USIT® sealing and shim washer
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1313.prj},{NB=K1313.2105X10},{BESTKIPPUSA=K1313.2105X10},{A=21},{B=5},{D=M5},{D2=11.8},{H=21},{H1=6.0},{L=10},{L1=9},{RR=3},{R=0.50},{GEW=0.0176},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245330331},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=4.900},{XB=12.800},{XC=1.300},{XD=0.400},{XE=2.000},{XF=0.200},{XG=0.850},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
A
number of slots
[mm]
B
width
[mm]
D
Thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1313.2004X8
K1313.2004X8
20
4
M4
10.8
19
5.3
8
7
0.45
0.0120
Yes
4059245330324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1313.2105X10
K1313.2105X10
21
5
M5
11.8
21
6.0
10
9
0.50
0.0176
Yes
4059245330331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1313.2506X12
K1313.2506X12
25
6
M6
14.2
25
7.0
12
11
0.55
0.0282
Yes
4059245330348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1313.3308X16
K1313.3308X16
33
8
M8
18.0
33
8.4
16
15
0.70
0.0746
Yes
4059245330355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1313.4010X20
K1313.4010X20
40
10
M10
22.3
40
10.0
20
19
0.80
0.1253
Yes
4059245330362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0274 - Mini Wings
KIPP USA
05.06.2024
K0150 - Star Grips in stainless steel similar to DIN 6336
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성