카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1290 - Positioning bushes for indexing plunger
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03099-50.prj},{NB=K1290.10},{BESTKIPPUSA=K1290.10},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{D1=M16x1,5},{D2=26},{H=19.5},{H1=14.5},{L=13},{T=12},{SW=6},{GEW=0.0228},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245320981},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{XA=0.500},{XB=0.500},{XC=1.200},{XD=35.000},{ST=1.500},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
SW
Internal thread
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1290.04
K1290.04
Steel
4
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
11
3
0.0117
Yes
4059245320943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.05
K1290.05
Steel
5
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
10
4
0.0113
Yes
4059245320950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.06
K1290.06
Steel
6
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
10
4
0.0105
Yes
4059245320967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.08
K1290.08
Steel
8
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
12
6
0.0261
Yes
4059245320974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.10
K1290.10
Steel
10
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
12
6
0.0228
Yes
4059245320981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.104
K1290.104
Stainless steel
4
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
11
3
0.0115
Yes
4059245335312
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.105
K1290.105
Stainless steel
5
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
10
4
0.0111
Yes
4059245335329
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.106
K1290.106
Stainless steel
6
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
10
4
0.0105
Yes
4059245335336
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.108
K1290.108
Stainless steel
8
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
12
6
0.0250
Yes
4059245335343
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.110
K1290.110
Stainless steel
10
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
12
6
0.0266
Yes
4059245335350
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성