카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1599 - Clamping levers, zinc with male thread and clamping force intensifier
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style/06460-10.prj},{NB=K1599.310184X50},{GR=3},{A=80},{A1=95.0},{B=11.0},{D2=30},{H=47.0},{H2=33.9},{H3=64.4},{H4=68.6},{L=50},{ZZ=22},{GEW=0.1380},{EAN=4059245782086},{DD2=22.0},{HH=37.0},{HH2=24.0},{HH3=54.3},{HH4=58.5},{AA1=91.0},{D=16.0},{D1=21.0},{H1=10.0},{NDM=10},{XI2=2.078},{Z=10.100},{XA=76.900},{XB=66.400},{XC=58.200},{XD=16.700},{XE=6.300},{XF=4.600},{XG=27.900},{XH=10.600},{XI=42.300},{XJ=22.000},{XK=265.500},{XL=42.600},{XM=8.600},{XN=11.300},{XO=53.100},{XP=3.200},{XQ=75.200},{XR=4.800},{XS=7.400},{XT=44.300},{XU=50.300},{XV=209.200},{XW=26.100},{XX=70.200},{XY=15.100},{XZ=8.000},{XA1=20.400},{XB1=4.300},{XC1=11.200},{XD1=2.800},{XE1=74.800},{XF1=9.900},{XG1=32.300},{XH1=31.900},{XI1=49.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
[mm]
B
width
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1599.2081X10
K1599.2081X10
2
seidenmatt
jet black RAL 9005
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
10
20
0.0700
Yes
4059245502271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2081X20
K1599.2081X20
2
seidenmatt
jet black RAL 9005
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
20
20
0.0710
Yes
4059245502288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2081X30
K1599.2081X30
2
seidenmatt
jet black RAL 9005
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
30
20
0.0720
Yes
4059245502295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2081X40
K1599.2081X40
2
seidenmatt
jet black RAL 9005
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
40
20
0.0730
Yes
4059245502301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3101X15
K1599.3101X15
3
seidenmatt
jet black RAL 9005
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
15
22
0.1230
Yes
4059245502318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3101X30
K1599.3101X30
3
seidenmatt
jet black RAL 9005
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
30
22
0.1280
Yes
4059245502325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3101X40
K1599.3101X40
3
seidenmatt
jet black RAL 9005
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
40
22
0.1330
Yes
4059245502332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3101X50
K1599.3101X50
3
seidenmatt
jet black RAL 9005
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
50
22
0.1380
Yes
4059245502349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4101X20
K1599.4101X20
4
seidenmatt
jet black RAL 9005
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
20
24
0.1600
Yes
4059245502356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4101X30
K1599.4101X30
4
seidenmatt
jet black RAL 9005
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
30
24
0.1650
Yes
4059245502363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4101X40
K1599.4101X40
4
seidenmatt
jet black RAL 9005
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
40
24
0.1700
Yes
4059245502370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4101X50
K1599.4101X50
4
seidenmatt
jet black RAL 9005
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
50
24
0.1750
Yes
4059245502387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.5121X20
K1599.5121X20
5
seidenmatt
jet black RAL 9005
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
20
26
0.2560
Yes
4059245502394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.5121X30
K1599.5121X30
5
seidenmatt
jet black RAL 9005
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
30
26
0.2630
Yes
4059245502400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.5121X40
K1599.5121X40
5
seidenmatt
jet black RAL 9005
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
40
26
0.2700
Yes
4059245502417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.5121X50
K1599.5121X50
5
seidenmatt
jet black RAL 9005
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
50
26
0.2770
Yes
4059245502424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2086X10
K1599.2086X10
2
hochglanzverchromt
silver
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
10
20
0.0700
Yes
4059245503070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2086X20
K1599.2086X20
2
hochglanzverchromt
silver
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
20
20
0.0710
Yes
4059245503087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2086X30
K1599.2086X30
2
hochglanzverchromt
silver
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
30
20
0.0720
Yes
4059245503094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.2086X40
K1599.2086X40
2
hochglanzverchromt
silver
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
40
20
0.0730
Yes
4059245503100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3106X15
K1599.3106X15
3
hochglanzverchromt
silver
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
15
22
0.1230
Yes
4059245503117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3106X30
K1599.3106X30
3
hochglanzverchromt
silver
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
30
22
0.1280
Yes
4059245503124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3106X40
K1599.3106X40
3
hochglanzverchromt
silver
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
40
22
0.1330
Yes
4059245503131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.3106X50
K1599.3106X50
3
hochglanzverchromt
silver
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.4
68.6
50
22
0.1380
Yes
4059245503148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1599.4106X20
K1599.4106X20
4
hochglanzverchromt
silver
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
20
24
0.1600
Yes
4059245503155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성