Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0853 - Adjustable Side Clamps
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Toe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/tiefspanner/04470-05_2_asmtab.prj},{NB=K0853.930080160},{B=25},{B1=8.5},{B2=14},{H=19.5},{H1=16},{H2=7},{L=72},{L1=16.5},{L2=10.0},{GEW=0.1664},{EAN=4059245243570},{VAR=1.0},{JX1=7},{XA=62.0},{XB=1.5},{XC=45.0},{XD=10.0},{XE=4.0},{XF=35.5},{XG=18.0},{XH=13.4},{XI=48.0},{XJ=0.9},{XK=1.5},{XL=2.5},{XM=45.0},{XN=2.5},{XO=60.0},{XP=45.0},{XQ=15.66},{XR=18.0},{XS=4.4},{XT=15.0},{XU=5.5},{XV=4.0},{XW=10.0},{XX=2.0},{XY=90.0},{XZ=4.0},{XA1=4.0},{XB1=1.5},{XC1=2.0},{XD1=45.0},{XE1=2.0},{XF1=14.5},{XA2=37.0},{BESTKIPP=K0853.93008016},{F1=3,6},{M1=6,5},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{JX=[0:$JX1.]},{PPATH=04470-05_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{J=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPP
Order number
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
F1
[kN]
M1
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0853.93008016
K0853.93008016
25
8.5
14
19.5
16
7
72
16.5
10.0
3,6
6,5
0.1664
Yes
84662080
4059245243570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0853.93012022
K0853.93012022
35
13.0
20
29.0
22
9
105
26.5
13.5
7,4
19
0.4491
Yes
84662080
4059245243587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0853.93016030
K0853.93016030
40
17.0
26
39.0
30
13
137
30.0
17.5
11,4
32
0.9309
Yes
84662080
4059245243594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성