Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0037 - Wedge clamps
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Wedge clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/keilspanner/04522.prj},{NB=K0037.06},{L=23.8},{B=19.9},{B1=18.6},{B2=16.1},{H=19.0},{H1=9.5},{F=6.7},{ANZM=14.3},{GEW=0.0357},{EAN=4059245032600},{NDM=6},{ST=1.00},{DA=10.000},{K=6.000},{LS=30.000},{LG=3.000},{SW=5.000},{TYP=2},{XA=11.9},{XB=6.000},{XC=25.000},{XD=10.000},{XE=16.300},{XF=9.400},{XG=3.000},{XH=10.000},{XI=10.400},{XJ=6.200},{XK=6.700},{XL=2.500},{XM=13.200},{XN=7.100},{XO=9.500},{XP=10.500},{XQ=1.000},{XR=1.400},{XS=20.200},{XT=0.500},{XU=0.500},{BESTKIPP=K0037.06},{D=M 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Socket Head Screw
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
width (clamped)
[mm]
B1
width (disengaged)
[mm]
B2
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
F
Clamping force
[kN]
ANZM
tightening torque
[max. Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0037.04
K0037.04
M 4
15.9
13.1
12.3
10.4
12.7
5.6
2.2
3.4
0.0115
Yes
84662080
4059245032594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0037.06
K0037.06
M 6
23.8
19.9
18.6
16.1
19.0
9.5
6.7
14.3
0.0357
Yes
84662080
4059245032600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0037.08
K0037.08
M 8
31.7
26.6
24.8
20.8
25.4
12.7
8.9
14.5
0.0855
Yes
84662080
4059245032617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0037.12
K0037.12
M 12
47.6
39.7
37.3
30.8
38.1
19.0
15.6
38.4
0.2844
Yes
84662080
4059245032624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0037.16
K0037.16
M 16
63.5
52.8
49.7
41.2
50.8
25.4
26.7
74.6
0.6931
Yes
84662080
4059245032631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성