Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1909 - Cylindrical pins with internal thread DIN EN ISO 8735
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/03325_1.prj},{NB=K1909.10X70},{BESTKIPP=K1909.10X70},{L=70},{D=10},{D1=M 6},{T=10},{L1=1.2},{L2=3.0},{GEW=0.0393},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245696970},{FILTER=NORELEM,KIPP_USA,KIPP,BLOHM,},{NDM=6},{ST=1.00},{EX=5.00},{D1N=6.000},{D1K=4.000},{ZGT=Fläche angeschliffen},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
L1
Length approx.
[mm]
L2
Length approx.
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1909.05X16
K1909.05X16
16
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0019
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696529
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X20
K1909.05X20
20
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0025
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696536
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X24
K1909.05X24
24
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0032
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696543
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X28
K1909.05X28
28
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0037
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696550
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X32
K1909.05X32
32
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0041
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696567
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X36
K1909.05X36
36
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0049
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696574
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X40
K1909.05X40
40
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0055
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696581
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X45
K1909.05X45
45
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0062
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696598
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X16
K1909.06X16
16
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0026
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696604
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X18
K1909.06X18
18
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0028
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696611
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X20
K1909.06X20
20
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0033
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696628
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X24
K1909.06X24
24
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0041
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696635
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X28
K1909.06X28
28
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0050
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696642
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X32
K1909.06X32
32
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0059
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696659
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X36
K1909.06X36
36
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0069
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696666
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X40
K1909.06X40
40
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0078
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696673
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X45
K1909.06X45
45
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0088
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696680
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X50
K1909.06X50
50
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0097
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696697
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X55
K1909.06X55
55
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0011
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696703
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X60
K1909.06X60
60
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0122
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X20
K1909.08X20
20
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0057
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696734
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X24
K1909.08X24
24
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0074
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696741
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X28
K1909.08X28
28
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0090
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X32
K1909.08X32
32
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0105
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X36
K1909.08X36
36
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0121
Normenübersicht
Yes
73181900
4059245696772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성