Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1908 - Cylindrical pins to DIN 6325
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/03320.prj},{NB=K1908.08X14},{BESTKIPP=K1908.08X14},{L1=14},{D=8.0},{L2=1.8},{R=8.0},{Z1=1.20},{Z2=0.80},{GEW=0.0051},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245695621},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1908.02X6
K1908.02X6
6
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695010
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X8
K1908.02X8
8
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695027
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X10
K1908.02X10
10
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245694952
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X12
K1908.02X12
12
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245694969
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X14
K1908.02X14
14
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245694976
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X16
K1908.02X16
16
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245694983
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X18
K1908.02X18
18
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245694990
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X20
K1908.02X20
20
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695003
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X6
K1908.25X6
6
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696505
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X8
K1908.25X8
8
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696512
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X10
K1908.25X10
10
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0006
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696420
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X12
K1908.25X12
12
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696437
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X14
K1908.25X14
14
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696444
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X16
K1908.25X16
16
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0006
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696451
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X18
K1908.25X18
18
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696468
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X20
K1908.25X20
20
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0008
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696475
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X22
K1908.25X22
22
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0008
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696482
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X24
K1908.25X24
24
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245696499
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X8
K1908.03X8
8
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695140
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X10
K1908.03X10
10
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695034
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X12
K1908.03X12
12
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0006
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695041
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X14
K1908.03X14
14
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695058
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X16
K1908.03X16
16
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695065
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X18
K1908.03X18
18
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695072
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X20
K1908.03X20
20
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182900
4059245695089
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성