Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0996 - Crank handles aluminium with revolving grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06503_asmtab.prj},{NB=K0996.4417},{BESTKIPP=K0996.4417},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{A=160},{D=34},{D2=-},{D3=25},{D7=-},{H=114.5},{H1=82.5},{H2=32},{H3=19.6},{H4=0.0},{L=190},{SW=17},{GEW=0.2965},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245101627},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=8.0},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=06503_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D7
diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0996.3110
K0996.3110
locating hole
ohne Querbohrung
80
24
10
16
-
71.1
49.1
22
13.4
0.0
100
-
0.0766
Yes
76169951
4059245101559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.3212
K0996.3212
locating hole
ohne Querbohrung
100
28
12
20
-
87.4
61.4
26
16.0
0.0
124
-
0.1386
Yes
76169951
4059245101566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.3314
K0996.3314
locating hole
ohne Querbohrung
125
30
14
25
-
110.5
82.5
28
15.8
0.0
153
-
0.2617
Yes
76169951
4059245101573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.3417
K0996.3417
locating hole
ohne Querbohrung
160
34
17
25
-
114.5
82.5
32
19.6
0.0
190
-
0.2988
Yes
76169951
4059245101580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.4110
K0996.4110
Square socket
ohne Querbohrung
80
24
-
16
-
71.1
49.1
22
13.4
0.0
100
10
0.0761
Yes
76169951
4059245101597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.4212
K0996.4212
Square socket
ohne Querbohrung
100
28
-
20
-
87.4
61.4
26
16.0
0.0
124
12
0.1366
Yes
76169951
4059245101603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.4314
K0996.4314
Square socket
ohne Querbohrung
125
30
-
25
-
110.5
82.5
28
15.8
0.0
153
14
0.2549
Yes
76169951
4059245101610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.4417
K0996.4417
Square socket
ohne Querbohrung
160
34
-
25
-
114.5
82.5
32
19.6
0.0
190
17
0.2965
Yes
76169951
4059245101627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.31106
K0996.31106
locating hole
mit Querbohrung
80
24
10
16
M6
71.1
49.1
22
13.4
7.5
100
-
0.0770
Yes
76169951
4059245646432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.32126
K0996.32126
locating hole
mit Querbohrung
100
28
12
20
M6
87.4
61.4
26
16.0
7.5
124
-
0.1390
Yes
76169951
4059245646449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.33146
K0996.33146
locating hole
mit Querbohrung
125
30
14
25
M6
110.5
82.5
28
15.8
7.5
153
-
0.2620
Yes
76169951
4059245646456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.34176
K0996.34176
locating hole
mit Querbohrung
160
34
17
25
M6
114.5
82.5
32
19.6
7.5
190
-
0.2990
Yes
76169951
4059245646463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.41106
K0996.41106
Square socket
mit Querbohrung
80
24
-
16
M6
71.1
49.1
22
13.4
7.5
100
10
0.0760
Yes
76169951
4059245646470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.42126
K0996.42126
Square socket
mit Querbohrung
100
28
-
20
M6
87.4
61.4
26
16.0
7.5
124
12
0.1370
Yes
76169951
4059245646487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.43146
K0996.43146
Square socket
mit Querbohrung
125
30
-
25
M6
110.5
82.5
28
15.8
7.5
153
14
0.2550
Yes
76169951
4059245646494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0996.44176
K0996.44176
Square socket
mit Querbohrung
160
34
-
25
M6
114.5
82.5
32
19.6
7.5
190
17
0.2970
Yes
76169951
4059245646500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성