카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1287 - Centering guide bars, bronze with solid lubricant
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1287.prj},{NB=1287-125x170(30)},{IDNR=},{EE=85},{SS=60},{ALPHA=30},{BB=125},{AA=170},{X=51.961}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
EE
e
[mm]
SS
s
[mm]
ALPHA
?
[mm]
BB
b
[mm]
AA
a
[mm]
X
[mm]
1287 - 100 x 170
60
45
20
100
170
42.286
1287 - 100 x 150
60
45
30
100
150
38.971
1287 - 100 x 170
60
60
30
100
170
51.961
1287 - 125 x 170
85
45
20
125
170
42.286
1287 - 125 x 150
85
45
30
125
150
38.971
1287 - 125 x 170
85
60
30
125
170
51.961
1287 - 150 x 170
110
45
20
150
170
42.286
1287 - 150 x 150
110
45
30
150
150
38.971
1287 - 150 x 170
110
60
30
150
170
51.961
1287 - 200 x 170
160
45
20
200
170
42.286
1287 - 200 x 150
160
45
30
200
150
38.971
1287 - 200 x 170
160
60
30
200
170
51.961
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성