피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
KeContact P30 c-series - c-series EN Type2
KEBA
Electromobility
Charging stations
KeContact P30 C-series
Powered by
CAD모델 선택
{keba/elektromobilitat/ladestationen/kecontact_p30_c_series/kc_p30_ec240422_e0r_ge.prj},{NB=122112(400)},{MANR=122112},{LEI=22},{NET=50},{MAU=500},{ABIS=8},{H=643},{B=240},{T=142},{PB=c-series EN Type2 6m Cable 22kW-RFID - GREEN EDITION},{PC=KC-P30-EC240422-E0R-GE},{EAN=9120050714298},{KA=Typ 2 Kabel: bis zu 20 A / 400 V AC gemäß EN 62196-1 und VDE-AR-E 2623-2-2},{STR=Ja},{LOLA=Client},{KOM=UDP / Modbus TCP},{FAR=RAL 9010 (Reinweiß) / RAL 7016 (Anthrazitgrau)},{LAD=Mode 3 gemäß IEC 61851-1 AC-Laden},{UBE=III gemäß EN 60664},{SCH=I},{SCHU=IP54},{SGEG=IK10},{BEM=< 10 kA (Effektivwert gemäß EN 61439-1)},{INT=> 6 mA (Charakteristik gemäß IEC 62955, < 10 s)},{VEN=Bei Belüftungsanforderung vom Fahrzeug wird keine Ladung gestartet.},{VER=3 x 230/ 400},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
PB
Product description
ⁿ/ₐ
PC
Product Code
ⁿ/ₐ
EAN
EAN- Code
ⁿ/ₐ
LEI
Performance variants
[kW]
KA
Cable
ⁿ/ₐ
STR
Power monitoring
ⁿ/ₐ
LOLA
Local load management
ⁿ/ₐ
KOM
Communication protocol
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
LAD
Charging mode
ⁿ/ₐ
UBE
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
SCH
Protection class
ⁿ/ₐ
SCHU
Protection class
ⁿ/ₐ
SGEG
Protection against mechanical impact
ⁿ/ₐ
BEM
Rated short-time withstand current
ⁿ/ₐ
INT
Internal direct fault current monitoring (RDC-DD)
ⁿ/ₐ
VEN
Ventilation
ⁿ/ₐ
VER
Rated supply voltage (Europe), 22 kW variant
[V]
NEN
Nominal current (configurable), 22 kW variant
[A]
NET
Power frequency
[Hz]
NETZ
Net forms
ⁿ/ₐ
EIG
Self-consumption
[W]
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KAB
Cable entry
ⁿ/ₐ
ANS
Connection cross section of the supply
ⁿ/ₐ
ANS1
Connection cross-section of the supply, 16 A rated current
[mm^2]
ASN2
Anschlussquerschnitt der Versorgung, 32 A Nennstrom
[mm^2]
QUE
Cross section (cable)
[mm^2]
AWG
ⁿ/ₐ
ABI
Stripping length
[mm]
TEM
Temperature rating
[°C]
VERW
Application
ⁿ/ₐ
ZUG
Access restrictions at the installation site
ⁿ/ₐ
MON
Assembly (stationary)
ⁿ/ₐ
BET1
Operating temperature,16 A
[°C]
BET2
Operating temperature, 32 A
[°C]
LAG
Storage temperature
[°C]
REL
Relative air humidity
ⁿ/ₐ
HOH
Elevation
ⁿ/ₐ
TEMP
Rate of temperature change
[°C/min]
TEMH
Temperature response
[°C/min]
ETH
Ethernet2
ⁿ/ₐ
ETH1
Ethernet1
ⁿ/ₐ
DAT
Data transfer rate
[Mbit/s]
USB
Usb Typ
ⁿ/ₐ
MAU
Max. Output current
[mA]
FRE
Release input type
ⁿ/ₐ
KLE
Terminal type
ⁿ/ₐ
QUER
Cross section
[mm^2]
AWG1
AWG
ⁿ/ₐ
ABIS
Stripping length
[mm]
SCHA
Switch contact output type
ⁿ/ₐ
NOTW
Necessary current limitation
[A]
SCKLE
Switch contact output, terminal type
ⁿ/ₐ
SCQU
Switch contact output, cross section
[mm^2]
SCAW
Switch contact output, AWG
ⁿ/ₐ
RFI
RFID card, type
ⁿ/ₐ
CE
CE Declaration of Conformity
ⁿ/ₐ
ZE
Z.E. Ready
ⁿ/ₐ
EV
E.V. Ready
ⁿ/ₐ
MID
ⁿ/ₐ
ME
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
B
Wide
[mm]
T
Depth
[mm]
G
Weight
[kg]
122112 c-series EN Type2 ...
122112
c-series EN Type2 6m Cabl...
KC-P30-EC240422-E0R-GE
9120050714298
22
Type 2 cable: up to 20 A ...
Yes
Client
UDP / Modbus TCP
RAL 9010 (pure white) / R...
Mode 3 according to IEC 6...
III according to EN 60664
I
IP54
IK10
< 10 kA (effective value ...
> 6 mA (characteristic ac...
No charge is started when...
3 x 230/ 400
10 /13/16/20/25/32
50
TT / TN / IT
Idle: 3, Plugged in: 4.5,...
Spring clamp
Top side (surface-mounted...
Minimum cross-section (de...
5x2.5
5x6.0
0.2-10
28-12
12
105
Indoor and outdoor
Restricted and unrestrict...
On the wall or on the ped...
-25 to +50 (without direc...
-25 to +40 (without direc...
-25 to +80
5% to 95% non-condensing
max. 2,000 m above sea le...
max. 0.5
Automatic power reduction...
RJ45 (for debug)
LSA+® terminals
10/100
A, USB 2.0 (Hi-Speed)
500
External, potential-free ...
Spring clamp
0,08 – 4
28 – 12
8
External safety extra-low...
<0,5
Spring clamp
0,08 – 4
28 – 12
MIFARE card / tag accordi...
Yes
Yes
Yes
No
No
643
240
142
Approx. 5.3 - 7.8 kg (dep...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KeContact P30 x-series - x-series EN Type2
KEBA
30.04.2024
Series 3560 Conveyor roller/idler - Driven Roller with Round Belt Drive - w...
Kraus
17.05.2022
KeContact P30 c-series - c-series EN Type2
KEBA
30.04.2024
TUBE swing door - Swing door
Palme
01.02.2023
KeContact P30 DE440 - DE440 11kW
KEBA
30.04.2024
KeContact P30 x-series - x-series EN Type2 22W
KEBA
30.04.2024
Twinline 2 - The bathtub of the future.
Artweger
05.03.2024
KeContact P30 c-series - c-series EN Type2
KEBA
30.04.2024
KeContact P30 c-series - c-series EN Type2
KEBA
30.04.2024
KeContact P30 c-series - c-series EN Type2
KEBA
30.04.2024
RUWA artec 500
RUWA
19.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성