Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1569-01 - Flush-mounting, one-gang junction box
KAISER
Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/schallschutz/1569_01.prj},{NB=1569-01(2)},{CNSORDERNO=1569-01},{T=60},{EBO=60},{LF=6},{OP=100},{CNSMASSEXACT=61.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Unterputz, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz},{M25=6},{IP=10},{CNSEAN=4013456544505},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
EBO
Installation opening Ø
[mm]
M25
Conduit entries up to M25
[mm]
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1569-01
1569-01
Flush-mounting, one-gang ...
60
60
6
6
61.3
0.483
4013456544505
One-gang junction box for...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성