Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9459-05 - Fire protection ceiling seal DS 90/74 mm
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9459_05.prj},{NB=9459-05(2)},{CNSORDERNO=9459-05},{BZ=Deckenschott System DS 90 / 74 mm},{LOD=2},{EO=100},{DS=150 - 300 mm},{LF=Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm)},{ETAZ=ETA-14/0159 },{VKFZ=25349},{PVCR=M40 },{ENO=121 819 035},{IP=-},{OP=12},{CNSMASSEXACT=616},{CNSVOLUMEEXACT=4.131},{CNSEAN=4013456544697},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9459_05.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
EO
Installation opening Ø
[mm]
DS
Ceiling thickness
ⁿ/ₐ
LF
Cable entries
ⁿ/ₐ
ETAZ
ETA approval
ⁿ/ₐ
VKFZ
VKF approval
ⁿ/ₐ
PVCR
PVC conduits up to
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9459-05
9459-05
Fire protection ceiling s...
100
150 - 300 mm
Full capacity (Inner diam...
ETA-14/0159
25349
M40
121 819 035
616
4.131
4013456544697
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성