피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ACPA - Compound cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ACP Series)
ACPA Compound cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpa/acpa_asmtab.prj},{NB=ACPA-SD-50-50ST(0)},{IDNR=},{SERIES=ACPA},{TYPE=},{MOUNTING=SD},{BORE=50},{BORE1=50,'50:50mm'},{STROKE=50},{POS=0},{CS=},{SEJ=},{RS=},{SQ=},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EA=66},{K=35.0},{H=36},{SF=20},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{RT=M8x1.25},{SW=17},{N=4},{VF=4},{KK=M16x1.5},{FF=6.0},{EE=G1/4},{FG=5.1},{WF=37},{ZZ=179},{P=78},{RR=46.5},{PPATH=assemblies/acpa_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EA
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
SF
[mm]
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
N
ⁿ/ₐ
VF
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
FF
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
FG
[mm]
WF
[mm]
ZZ
[mm]
P
[mm]
RR
[mm]
ACPA-SD-32-50ST
22
30
12
47
30.0
34
11
94
7
13
M6x1.0
10
4
4
M10x1.25
4.0
G1/8
7.0
26
146
68
32.5
ACPA-SD-40-50ST
24
35
16
54
35.0
35
13
105
8
14
M6x1.0
13
4
4
M12x1.25
5.0
G1/4
8.9
30
163
77
38.0
ACPA-SD-50-50ST
32
40
20
66
35.0
36
20
106
8
14
M8x1.25
17
4
4
M16x1.5
6.0
G1/4
5.1
37
179
78
46.5
ACPA-SD-63-50ST
32
45
20
77
42.0
37
20
121
8
16
M8x1.25
17
4
4
M16x1.5
9.0
G3/8
6.3
37
194
89
56.5
ACPA-SD-80-50ST
40
45
25
99
42.5
43
26
128
11
16
M10x1.5
22
4
4
M20x1.5
11.5
G3/8
6.0
46
218
96
72.0
ACPA-SD-100-50ST
40
55
25
118
47.0
44
28
138
11
18
M10x1.5
22
4
4
M20x1.5
17.0
G1/2
10.0
51
233
102
89.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성