카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JEXP - Europe compact cylinder
JUFAN
Hydraulic Products
Europe compact cylinders (JEXP Series)
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/jexp/jexp_asmtab.prj},{NB=JEXP-FC-H-50-5ST-EX_(0)},{MODEL=JEXP},{TYPE=FC},{IT=H},{BORE=50},{STROKE=5},{ST=[5:650/1]},{POS=0},{THREAD=EX},{PM=},{MM=28},{W=10},{RR=45},{E=75},{RR1=85},{E1=115},{DH=13},{DT1=12},{DTP=1.750},{DT2=30},{Y=31.0},{PL=31},{EE=RC1/8},{EF1=16.000},{DP=1.800},{EF2=8.000},{LL=95},{ZJ=105},{F=13},{F1=50},{T=Ø6DP.10},{K=22},{KK1=M16X1.5},{KK11=16.000},{KK12=1.500},{KK2=M20X1.5},{KK21=20.000},{KK22=1.500},{NBB=25},{A1=30},{NC=16},{ND=13},{NE=13},{N=1},{R=1},{S=9},{PPATH=assemblies/jexp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
W
[mm]
RR
[mm]
E
[mm]
RR1
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
Y
[mm]
PL
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EF
[mm]
LL
[mm]
ZJ
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
KK1
[mm]
KK2
[mm]
NBB
NB
[mm]
A1
[mm]
NC
[mm]
ND
[mm]
NE
[mm]
N
n
[mm]
R
r
[mm]
S
[mm]
JEXP-FC-H-32-5ST-EX
JEXP
32
18
8
35
55
60
82
9
28.0
26
RC1/16
Ø11x1.4DP Hole Ø5
76
84
11
37
Ø3DP.6
14
M8X1.25
M12X1.25
16
20
10
8
8
1
1
7
JEXP-FC-H-40-5ST-EX
JEXP
40
22
10
42
65
75
105
11
29.5
27
RC1/8
Ø16x1.8DP Hole Ø8
85
95
13
46
Ø5DP.10
17
M10X1.5
M16X1.5
20
25
13
10
10
1
1
9
JEXP-FC-H-50-5ST-EX
JEXP
50
28
10
45
75
85
115
13
31.0
31
RC1/8
Ø16x1.8DP Hole Ø8
95
105
13
50
Ø6DP.10
22
M16X1.5
M20X1.5
25
30
16
13
13
1
1
9
JEXP-FC-H-63-5ST-EX
JEXP
63
36
12
65
95
100
130
17
37.0
37
RC1/8
Ø20x1.8DP Hole Ø10
108
120
17
55
Ø8DP.15
30
M20X1.5
M27X2.0
33
40
22
16
16
2
2
10
JEXP-FC-H-80-5ST-EX
JEXP
80
45
14
80
120
120
155
21
40.0
40
RC1/4
Ø20x1.8DP Hole Ø10
126
140
20
67
Ø10DP.20
36
M27X2.0
M33X2.0
42
50
30
20
20
2
2
12
JEXP-FC-H-100-5ST-EX
JEXP
100
56
14
100
150
150
190
25
47.0
47
RC1/4
Ø20x1.8DP Hole Ø10
140
154
25
85
Ø10DP.20
46
M33X2.0
M42X2.0
53
60
36
30
30
2
2
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성