IPKD - 螺纹五通
JELPC
Acce
Fitting
Quick Connecting Tube Fittings
ipkd
Powered by
CAD모델 선택
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipkd/ipkd.prj},{NB=IPKD8-02},{MODEL=IPKD8-02},{D=8},{PT=PT1/8},{PT1=13.157},{D1=8.0},{L4=67.0},{D2=14.0},{D22=14.0},{H1=1.9},{H2=1.9},{E=15.0},{F=15.2},{E0=15.0},{E1=11.0},{E11=11.0},{F1=16.7},{K1=6.5},{K2=8.0},{K3=18.5},{J1=13.9},{J11=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{E33=9.7},{F33=1.3},{J2=1.500},{E5=9.400},{E6=48.600},{D3=3.8},{D4=7.0},{S=14.0},{L2=14.0},{L1=9.5},{L=83.700},{L11=7.500},{E2=16.800},{G2=4.500},{H3=11.400},{O1=1.800},{O2=12.800},{X=14.800},{X0=18.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PT
[mm]
PT1
实际螺纹
[mm]
L4
塑料件长度
[mm]
D2
按钮外径
[mm]
D22
变径按钮外径
[mm]
H2
变径按钮厚度
[mm]
E0
变径弯头外径
[mm]
E11
变径凸台外径
[mm]
J11
变径锌套外径
[mm]
E33
变径按钮台阶外径
[mm]
F33
变径按钮台阶厚度
[mm]
J2
锌套厚度
[mm]
E6
安装孔间距
[mm]
D3
安装孔外径
[mm]
D4
安装孔内径
[mm]
S
六角
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
L
总长
[mm]
L11
螺纹加凸台
[mm]
E2
凸台外径
[mm]
O1
O形圈直径
[mm]
O2
O形圈中径
[mm]
X
变径孔间距
ⁿ/ₐ
X0
第一孔距离
[mm]
IPKD4-01
IPKD4-01
IPKD4-01
4
PT1/8
9.728
48.9
10.0
10.0
1.6
11.0
7.0
10.4
5.6
1.1
1.500
35.400
3.2
5.7
12.0
7.5
63.600
7.000
13.000
1.500
9.400
10.600
13.800
IPKD4-02
IPKD4-02
IPKD4-02
4
PT1/8
13.157
48.9
10.0
10.0
1.6
11.0
7.0
10.4
5.6
1.1
1.500
35.400
3.2
5.7
14.0
9.5
64.600
8.000
15.900
1.800
12.800
10.600
13.800
IPKD4-03
IPKD4-03
IPKD4-03
4
PT1/8
16.662
48.9
10.0
10.0
1.6
11.0
7.0
10.4
5.6
1.1
1.500
35.400
3.2
5.7
17.0
10.5
67.100
9.500
19.800
1.800
16.500
10.600
13.800
IPKD6-01
IPKD6-01
IPKD6-01
6
PT1/8
9.728
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.5
14.0
7.5
71.100
6.500
13.800
1.500
9.400
12.800
15.400
IPKD6-02
IPKD6-02
IPKD6-02
6
PT1/8
13.157
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.8
14.0
9.5
72.100
8.000
15.900
1.800
12.800
12.800
15.400
IPKD6-03
IPKD6-03
IPKD6-03
6
PT1/8
16.662
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.8
17.0
10.5
74.100
9.500
19.800
1.800
16.500
12.800
15.400
IPKD6-04
IPKD6-04
IPKD6-04
6
PT1/8
20.955
56.4
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
41.600
3.4
5.8
21.0
13.5
76.600
11.500
23.800
1.800
20.300
12.800
15.400
IPKD8-01
IPKD8-01
IPKD8-01
8
PT1/8
9.728
67.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
48.600
3.8
7.0
14.0
7.5
82.200
6.500
13.800
1.500
9.400
14.800
18.800
IPKD8-02
IPKD8-02
IPKD8-02
8
PT1/8
13.157
67.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
48.600
3.8
7.0
14.0
9.5
83.700
7.500
16.800
1.800
12.800
14.800
18.800
IPKD8-03
IPKD8-03
IPKD8-03
8
PT1/8
16.662
67.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
48.600
3.8
7.0
17.0
10.5
85.200
8.500
19.800
1.800
16.500
14.800
18.800
IPKD8-04
IPKD8-04
IPKD8-04
8
PT1/8
20.955
67.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
48.600
3.8
7.0
21.0
13.5
87.200
10.500
23.800
1.800
20.300
14.800
18.800
IPKD10-01
IPKD10-01
IPKD10-01
10
PT1/8
9.728
81.0
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
59.400
4.4
7.6
17.0
7.5
97.300
6.500
14.000
1.500
9.400
18.100
22.400
IPKD10-02
IPKD10-02
IPKD10-02
10
PT1/8
13.157
81.0
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
59.400
4.4
7.6
17.0
9.5
98.300
7.500
16.800
1.800
12.800
18.100
22.400
IPKD10-03
IPKD10-03
IPKD10-03
10
PT1/8
16.662
81.0
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
59.400
4.4
7.6
17.0
10.5
101.800
8.500
20.000
1.800
16.500
18.100
22.400
IPKD10-04
IPKD10-04
IPKD10-04
10
PT1/8
20.955
81.0
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
59.400
4.4
7.6
21.0
13.5
101.800
10.500
23.800
1.800
20.300
18.100
22.400
IPKD12-01
IPKD12-01
IPKD12-01
12
PT1/8
9.728
91.6
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
67.700
4.9
7.7
21.0
7.5
108.500
6.500
14.000
1.500
9.400
20.800
25.000
IPKD12-02
IPKD12-02
IPKD12-02
12
PT1/8
13.157
91.6
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
67.700
4.9
7.7
21.0
9.5
109.500
7.500
17.000
1.800
12.800
20.800
25.000
IPKD12-03
IPKD12-03
IPKD12-03
12
PT1/8
16.662
91.6
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
67.700
4.9
7.7
21.0
10.5
110.500
8.500
20.000
1.800
16.500
20.800
25.000
IPKD12-04
IPKD12-04
IPKD12-04
12
PT1/8
20.955
91.6
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
67.700
4.9
7.7
21.0
13.5
112.500
10.500
23.800
1.800
20.300
20.800
25.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성