KM - Metal bellows couplings with clamping hub
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Metal bellows couplings
Metal bellows couplings standard series
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/metal_bellows_couplings/metal_bellows_couplings_standard_series/km_asmtab.prj},{NB=KM 170 - D1=18 D2=18},{SIZE=170},{TN=170},{D1=18.00},{D2=18.00},{D12MIN=18.00},{D12MAX=43.00},{L=92},{AX=82},{MIX=0.83},{TSX=17.0},{MAXSAX=1.0},{MAXSLX=0.30},{ASRX=80},{LSRX=470},{WEIGHTX=0.8},{CX=28.5},{FX=M 10},{XF=10},{XL=25},{GX=40},{L1=92,104},{N=1},{PPATH=km_parts/km_asmtpl.prj},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
G
Length G
[mm]
KM 20 - D1=8 D2=8
KM 20 - D1=8 D2=8
20
20
56
0.14
5.2
0.8
0.25
51
190
0.3
19.0
M 6
30
KM 35 - D1=10 D2=10
KM 35 - D1=10 D2=10
35
35
56
0.14
5.8
0.8
0.25
51
190
0.3
19.0
M 6
30
KM 60 - D1=13 D2=13
KM 60 - D1=13 D2=13
60
60
66
0.29
8.7
0.9
0.30
49
260
0.5
22.0
M 8
33
KM 80 - D1=16 D2=16
KM 80 - D1=16 D2=16
80
80
82
0.79
14.0
1.0
0.30
45
280
0.8
28.5
M 10
38
KM 170 - D1=18 D2=18
KM 170 - D1=18 D2=18
170
170
82
0.83
17.0
1.0
0.30
80
470
0.8
28.5
M 10
40
KM 270 - D1=25 D2=25
KM 270 - D1=25 D2=25
270
270
101
2.20
32.0
1.0
0.30
70
450
1.4
35.0
M 12
42
KM 400 - D1=28 D2=28
KM 400 - D1=28 D2=28
400
400
101
2.40
47.0
1.0
0.30
100
640
1.5
35.0
M 12
48
KM 600 - D1=32 D2=32
KM 600 - D1=32 D2=32
600
600
122
5.30
67.0
1.0
0.30
100
980
2.4
42.0
M 14
52
KM 900 - D1=40 D2=40
KM 900 - D1=40 D2=40
900
900
132
9.00
105.0
1.0
0.30
145
1000
3.5
47.0
M 14
53
KM 1300 - D1=48 D2=48
KM 1300 - D1=48 D2=48
1300
1300
157
14.00
170.0
1.0
0.30
130
920
4.2
54.0
M 16
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성