EKM - Elastomer coupling with clamping hub
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Elastomer couplings - claw couplings
Elastomer couplings - claw couplings
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/elastomer_couplings_claw_couplings/elastomer_couplings_claw_couplings/ekm_asmtab.prj},{NB=EKM 90 - D1=16 D2=16},{SIZE=90},{TN=90},{D12MIN=16.00},{D12MAX=28.00},{D1=16.00},{D2=16.00},{LX=62},{AX=60},{HARD=72 Sh-D},{MIX=0.18},{TSX=2.00},{MAXSAX=0.5},{MAXSLX=0.10},{LSRX=3700},{WEIGHTX=0.32},{D12X=12.0},{CX=19.5},{EX=22.0},{GX=18},{HX=10},{FTAX=M 8},{TTSX=35},{XF=8},{XL=25},{DMAX=32},{XN=4},{N=1},{PPATH=ekm_parts/ekm_asmtpl.prj},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
L
Overall length L
[mm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
D12
Hubs ØD1/2 prebored
[mm]
C
Length C
[mm]
E
Length E
[mm]
G
Length G
[mm]
FTA
Thread F
ⁿ/ₐ
EKM 8 - D1=8 D2=8
EKM 8 - D1=8 D2=8
8
8
40
32
98 Sh-A
0.01
0.09
0.5
0.10
600
0.06
5.0
10.5
13.5
13
M 4
EKM 15 - D1=8 D2=8
EKM 15 - D1=8 D2=8
15
15
50
40
98 Sh-A
0.03
0.24
0.5
0.10
2100
0.12
6.1
13.0
17.0
16
M 5
EKM 20 - D1=10 D2=10
EKM 20 - D1=10 D2=10
20
20
50
40
72 Sh-D
0.03
0.46
0.5
0.10
2900
0.12
6.1
13.0
17.0
16
M 5
EKM 30 - D1=10 D2=10
EKM 30 - D1=10 D2=10
30
30
58
50
98 Sh-A
0.09
0.70
0.5
0.10
2500
0.21
8.5
16.5
20.0
18
M 6
EKM 45 - D1=15 D2=15
EKM 45 - D1=15 D2=15
45
45
58
50
72 Sh-D
0.09
1.10
0.5
0.10
3600
0.21
8.5
16.5
20.0
18
M 6
EKM 60 - D1=13 D2=13
EKM 60 - D1=13 D2=13
60
60
62
60
98 Sh-A
0.18
1.00
0.5
0.10
2600
0.32
12.0
19.5
22.0
18
M 8
EKM 90 - D1=16 D2=16
EKM 90 - D1=16 D2=16
90
90
62
60
72 Sh-D
0.18
2.00
0.5
0.10
3700
0.32
12.0
19.5
22.0
18
M 8
EKM 150 - D1=18 D2=18
EKM 150 - D1=18 D2=18
150
150
73
70
98 Sh-A
0.38
1.20
1.0
0.10
3300
0.52
15.0
23.0
26.5
20
M 10
EKM 200 - D1=20 D2=20
EKM 200 - D1=20 D2=20
200
200
73
70
72 Sh-D
0.38
2.30
1.0
0.07
4600
0.52
15.0
23.0
26.5
20
M 10
EKM 300 - D1=20 D2=20
EKM 300 - D1=20 D2=20
300
300
86
85
98 Sh-A
1.00
3.60
1.0
0.12
4500
0.90
18.0
29.0
31.0
24
M 12
EKM 400 - D1=24 D2=24
EKM 400 - D1=24 D2=24
400
400
86
85
72 Sh-D
1.00
7.00
1.0
0.10
6500
0.90
18.0
29.0
31.0
24
M 12
EKM 500 - D1=28 D2=28
EKM 500 - D1=28 D2=28
500
500
94
100
98 Sh-A
2.20
4.50
1.0
0.15
5900
1.50
20.0
36.0
33.0
28
M 12
EKM 700 - D1=32 D2=32
EKM 700 - D1=32 D2=32
700
700
109
120
98 Sh-A
5.20
8.00
1.0
0.15
7000
2.50
24.0
44.0
38.0
33
M 14
EKM 1000 - D1=42 D2=42
EKM 1000 - D1=42 D2=42
1000
1000
109
120
72 Sh-D
5.20
12.00
1.0
0.10
9600
2.50
24.0
44.0
38.0
33
M 14
EKM 2000 - D1=50 D2=50
EKM 2000 - D1=50 D2=50
2000
2000
124
160
98 Sh-A
50.00
21.00
1.0
0.15
9000
14.00
30.0
55.5
42.0
40
M 16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성