T320-9xxx-zz - Kabelverbinder
Jacob
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabelverbinder/t320_93xx_02_asmtab.prj},{NB=T320-9301-02},{ARTNR=T320-9301-02},{ZZ=beinhaltet Befestigungsadapter mit zusätzlicher Zugentlastung},{P=3},{ARTNRX=T320-9301-02},{NNCUSTOM=T320-9xxx-zz},{NTCUSTOM=Kabelverbindungsmuffe},{NBCUSTOM=T320-9301-02},{LINACUSTOM=T320-9301-02},{C1=5 - 12},{L=157},{L1=102},{L2=42},{SW=24},{H=26.5},{H1=20},{INSTDM=1.5},{STGEW=65},{MATK=PA6 GF30 V-0},{MATD=PA6 V-0},{MATDI=PA6 V-2 / Elastomere},{MATD1=PC V-2},{MATD2=PA},{PACK=1},{IP=IP68},{ARTNR1=50.620},{PPATH=kabelverbindungsmuffe_kvm/parts/t320_9xxx_xx_asmtpl.prj},{TEMPV=-25},{TEMPH=85},{NORM=CE},{ZUL=VDE - in Bearbeitung},{NDM=11.60},{VERS=2.000},{INFO=Montageanleitung},{CTN=8536 90 10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
ZZ
Zugentlastung
ⁿ/ₐ
P
Polanzahl
ⁿ/ₐ
C1
Clamping range
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Width
[mm]
SW
Width Across Flats 1
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Connecting box
ⁿ/ₐ
MATD
Hutmutter
ⁿ/ₐ
MATDI
Cover inner parts
ⁿ/ₐ
MATD1
Inline splicing connector
ⁿ/ₐ
MATD2
Mounting carrier
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM
Prüfnorm EN 60670-1
ⁿ/ₐ
ZUL
Approval
[VDE]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
T320-9300-02
T320-9300-02
3
5 - 12
115
60
42
24
26.5
20
1.5
53
PA6 GF30 V-0
PA6 V-0
PA6 V-2 / elastomers
PC V-2
PA
1
IP68
-25
85
CE
VDE - in Bearbeitung
8536 90 10
T320-9301-02
T320-9301-02
beinhaltet Befestigungsad...
3
5 - 12
157
102
42
24
26.5
20
1.5
65
PA6 GF30 V-0
PA6 V-0
PA6 V-2 / elastomers
PC V-2
PA
1
IP68
-25
85
CE
VDE - in Bearbeitung
8536 90 10
T320-9500-02
T320-9500-02
5
5 - 12
115
60
61
24
26.5
22
1.5
74
PA6 GF30 V-0
PA6 V-0
PA6 V-2 / elastomers
PC V-2
PA
1
IP68
-25
85
CE
VDE - in Bearbeitung
8536 90 10
T320-9501-02
T320-9501-02
beinhaltet Befestigungsad...
5
5 - 12
157
102
61
24
26.5
22
1.5
92
PA6 GF30 V-0
PA6 V-0
PA6 V-2 / elastomers
PC V-2
PA
1
IP68
-25
85
CE
VDE - in Bearbeitung
8536 90 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성