50.0xx R - PERFECT PG Brass reduced
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT PG Brass reduced
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_pg_messing_reduziert/perfect_pg_messing_50_0xx_r.prj},{NB=50.013 R},{ARTNR=50.013 R},{L=6.5},{SW1=22},{SW2=22},{EK=24.4},{H=31.5},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=4},{L1=8.500},{H1=10.900},{L2=15.000},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=4.000},{R2=12.200},{L4=3.500},{NDM=20.400},{L5=26.000},{D=9.000},{EF007839=13.5},{EF003712=1.410},{EF000368=6.5},{EF000177=22},{EF005466=6.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{EF006443=MIN},{EF006447=MIN},{ARTNRX=50.013 R},{A=Pg 13.5},{C=5 - 9},{INSTDM=},{STGEW=30.4},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.007 R
50.007 R
Pg 7
2 - 5
5.0
14
14
15.5
24.0
10.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
7851172e-6688-4791-948c-f...
50.009 R
50.009 R
Pg 9
2 - 6
6.0
17
17
18.9
29.0
18.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
5c1ea9ae-0709-4d19-a3ed-f...
50.011 R
50.011 R
Pg 11
3 - 7
6.0
20
20
22.2
29.5
26.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
b6eb68d5-be20-4630-aacb-0...
50.013 R
50.013 R
Pg 13.5
5 - 9
6.5
22
22
24.4
31.5
30.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
9218faf6-f110-4ef0-b628-2...
50.016 R
50.016 R
Pg 16
7 - 12
6.5
24
24
26.7
31.5
32.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
0e4b146e-c7b4-4abd-bbd7-c...
50.021 R
50.021 R
Pg 21
9 - 16
7.0
30
30
33.5
34.0
52.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
23a16faf-335e-4cfb-ac6c-6...
50.029 R
50.029 R
Pg 29
12 - 20
8.0
40
40
43.5
39.0
114.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
c809d147-9d9c-4d56-b071-4...
50.036 R
50.036 R
Pg 36
20 - 26
9.0
50
50
54.0
45.0
181.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
09bfa464-c87a-4c75-a69d-a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성