2xx PA-FLzzzz - Hexagonal locknut PG PA6 V-0
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Hexagonal locknut PG from PA6 V-0
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/sechskantmutter_pg_pa6_v_0/2xx_pa_flzzzz.prj},{NB=211 PA-FL},{SW1=24},{H=5},{STGEW=1.3},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{E=26.000},{ANDM=18.600},{EF007839=11.0},{EF003712=1.410},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{CTN=73181535},{ARTNR=211 PA-FL},{ARTNRX=211 PA-FL},{A=Pg 11},{MATK=PA6 V-0},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{NORM=EN 45545-2},{ZUL=R22: HL3 / R23: HL3 (auf Anfrage)},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=211_PA-FL},{DESCSHORT=PA-GEGENMUTTER PG 11},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, für höchste Ansprüche an das Brandverhalten durch selbstverlöschendes Polyamid, RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM
Test standard
ⁿ/ₐ
ZUL
Approval
ⁿ/ₐ
207 PA-FL
207 PA-FL
Pg 7
19
5
1.5
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
100
-40
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
209 PA-FL
209 PA-FL
Pg 9
22
5
1.3
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
100
-40
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
211 PA-FL
211 PA-FL
Pg 11
24
5
1.3
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
100
-40
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
213 PA-FL
213 PA-FL
Pg 13.5
27
6
2.4
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
100
-40
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
216 PA-FL
216 PA-FL
Pg 16
30
6
3.2
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
100
-40
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
221 PA-FL
221 PA-FL
Pg 21
36
7
3.6
PA6 V-0
RAL 7035 light grey
100
-40
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성