SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With Tap Hole type
2-Tap type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_tap_hole_type/2_tap_type/scs_sn2.prj},{NB=SCS1315SN2},{MAT=Stainless,SUS304},{B=13},{L=15},{D=35},{D1=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=6},{A=12.5},{PCD=24},{SMX=S},{C=0.5},{NDM1=6},{P1=1.00},{NDM2=6},{P2=1.00},{P21=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M1
Screw
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
M2
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0608SN2
Stainless,SUS304
6
8
20
3.4
3.00
1.0
6.0
4
6.0
M3 x P0.5
12
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0608SN2
SCS0610SN2
Stainless,SUS304
6
10
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
M3 x P0.5
13
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0610SN2
SCS0808SN2
Stainless,SUS304
8
8
25
3.4
3.00
1.5
8.0
5
9.0
M3 x P0.5
14
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0808SN2
SCS0810SN2
Stainless,SUS304
8
10
25
4.5
3.75
1.5
8.0
5
9.0
M4 x P0.7
18
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS0810SN2
SCS0812SN2
Stainless,SUS304
8
12
28
5.5
4.50
1.5
8.5
5
10.0
M5 x P0.8
18
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS0812SN2
SCS0815SN2
Stainless,SUS304
8
15
30
7.0
6.00
1.5
9.5
5
10.0
M5 x P0.8
20
M6 x P1
M6 x 15
SCS0815SN2
SCS1010SN2
Stainless,SUS304
10
10
30
4.5
3.75
1.5
9.0
5
11.0
M5 x P0.8
20
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1010SN2
SCS1012SN2
Stainless,SUS304
10
12
30
5.5
4.50
1.5
9.0
5
11.0
M5 x P0.8
20
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1012SN2
SCS1015SN2
Stainless,SUS304
10
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1015SN2
SCS1210SN2
Stainless,SUS304
12
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
M5 x P0.8
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1210SN2
SCS1212SN2
Stainless,SUS304
12
12
30
5.5
4.50
1.5
10.0
5
11.0
M5 x P0.8
22
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1212SN2
SCS1215SN2
Stainless,SUS304
12
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1215SN2
SCS1310SN2
Stainless,SUS304
13
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
M4 x P0.7
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1310SN2
SCS1315SN2
Stainless,SUS304
13
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
M6 x P1
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1315SN2
SCS1510SN2
Stainless,SUS304
15
10
32
4.5
3.75
1.5
11.0
6
11.0
M4 x P0.7
23
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1510SN2
SCS1512SN2
Stainless,SUS304
15
12
35
5.5
4.50
1.5
12.0
6
13.0
M5 x P0.8
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512SN2
SCS1515SN2
Stainless,SUS304
15
15
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515SN2
SCS1610SN2
Stainless,SUS304
16
10
35
4.5
3.75
1.5
12.0
6
13.0
M4 x P0.7
24
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1610SN2
SCS1612SN2
Stainless,SUS304
16
12
35
5.5
4.50
1.5
12.0
6
13.0
M5 x P0.8
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1612SN2
SCS1615SN2
Stainless,SUS304
16
15
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
M6 x P1
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615SN2
SCS2010SN2
Stainless,SUS304
20
10
40
4.5
3.75
1.5
14.0
7
15.0
M4 x P0.7
28
M4 x P0.7
M4 x 16
SCS2010SN2
SCS2012SN2
Stainless,SUS304
20
12
40
5.5
4.50
1.5
14.0
7
15.0
M5 x P0.8
30
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012SN2
SCS2015SN2
Stainless,SUS304
20
15
45
7.0
6.00
1.5
15.0
8
15.0
M6 x P1
34
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015SN2
SCS2512SN2
Stainless,SUS304
25
12
45
5.5
4.50
1.5
17.0
7
18.0
M5 x P0.8
36
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2512SN2
SCS2515SN2
Stainless,SUS304
25
15
50
7.0
6.00
1.5
18.0
10
18.0
M6 x P1
38
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515SN2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성