SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
For fixing bearing
For fixing bearing(LONG)
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/for_fixing_bearing/for_fixing_bearing_long/scs_slb.prj},{NB=SCS2013SLB3},{MAT=Steel,Black},{B=20},{D1=25.2},{L=13},{L1=5},{D=33},{W=1.5},{X=13.0},{Y=5.0},{A=13.0},{M=M3 x 12},{N=3},{NDM=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D1
Boss diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ON
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0812SLB1
Stainless,SUS304
8
11.7
12
4
20
1.5
6.5
4.0
7.0
M3 x 10
SCS0812SLB1
SCS0812SLB2
Stainless,SUS304
8
13.2
12
4
20
1.5
6.5
4.0
7.0
M3 x 10
SCS0812SLB2
SCS0812SLB3
Stainless,SUS304
8
11.2
12
4
20
1.5
6.5
4.0
7.0
M3 x 10
SCS0812SLB3
SCS1012SLB1
Stainless,SUS304
10
14.7
12
4
22
1.5
7.5
4.0
8.0
M3 x 10
SCS1012SLB1
SCS1012SLB2
Stainless,SUS304
10
17.2
12
4
22
1.5
7.5
4.0
8.0
M3 x 10
SCS1012SLB2
SCS1012SLB3
Stainless,SUS304
10
14.2
12
4
22
1.5
7.5
4.0
8.0
M3 x 10
SCS1012SLB3
SCS1212SLB1
Stainless,SUS304
12
17.2
12
4
24
1.5
8.5
5.0
9.0
M3 x 10
SCS1212SLB1
SCS1212SLB2
Stainless,SUS304
12
18.7
12
4
24
1.5
8.5
5.0
8.0
M3 x 10
SCS1212SLB2
SCS1212SLB3
Stainless,SUS304
12
16.2
12
4
24
1.5
8.5
5.0
9.0
M3 x 10
SCS1212SLB3
SCS1512SLB1
Stainless,SUS304
15
20.2
12
4
27
1.5
10.0
5.0
10.5
M3 x 10
SCS1512SLB1
SCS1512SLB2
Stainless,SUS304
15
21.7
12
4
27
1.5
10.0
5.0
10.0
M3 x 10
SCS1512SLB2
SCS1512SLB3
Stainless,SUS304
15
19.2
12
4
27
1.5
10.0
5.0
10.0
M3 x 10
SCS1512SLB3
SCS1712SLB1
Stainless,SUS304
17
22.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
10.5
M3 x 12
SCS1712SLB1
SCS1712SLB2
Stainless,SUS304
17
24.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
10.5
M3 x 12
SCS1712SLB2
SCS1712SLB3
Stainless,SUS304
17
21.2
12
4
29
1.5
11.0
5.0
11.0
M3 x 12
SCS1712SLB3
SCS2013SLB1
Stainless,SUS304
20
27.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
13.0
M3 x 12
SCS2013SLB1
SCS2013SLB2
Stainless,SUS304
20
29.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
13.0
M3 x 12
SCS2013SLB2
SCS2013SLB3
Stainless,SUS304
20
25.2
13
5
33
1.5
13.0
5.0
13.0
M3 x 12
SCS2013SLB3
SCS2514SLB1
Stainless,SUS304
25
31.7
14
5
42
1.5
16.0
6.5
17.0
M4 x 16
SCS2514SLB1
SCS2514SLB2
Stainless,SUS304
25
33.2
14
5
42
1.5
16.0
6.5
17.0
M4 x 16
SCS2514SLB2
SCS2514SLB3
Stainless,SUS304
25
30.2
14
5
42
1.5
16.0
6.5
17.0
M4 x 16
SCS2514SLB3
SCS3017SLB1
Stainless,SUS304
30
38.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
20.5
M5 x 16
SCS3017SLB1
SCS3017SLB2
Stainless,SUS304
30
40.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
20.5
M5 x 16
SCS3017SLB2
SCS3017SLB3
Stainless,SUS304
30
35.2
17
6
50
1.5
19.5
7.5
20.5
M5 x 16
SCS3017SLB3
SCS3517SLB1
Stainless,SUS304
35
43.2
17
6
55
1.5
22.0
8.5
23.5
M5 x 16
SCS3517SLB1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성