SC- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
D-cut with screw type
With screw type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/d_cut_with_screw_type/with_screw_type/sc_mtn_asmtab.prj},{NB=SC1210MTN},{MAT=Steel,Uni-chromating},{B=12},{L=10},{D=28},{H1=11.0},{E=17.3},{P=10},{M1=M4},{SMX=M},{H2=5},{M1NDM=4},{M1KDM=3.242},{N=6},{NRH=2},{M2NDM=5},{M2H2=6},{PPATH=../../standard_set_collars/../d_cut_with_screw_type/with_screw_type/assemblies/ssetc_dcwst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
H1
Height of cut
[mm]
E
Width of cut
[mm]
P
Pitch
[mm]
M1
Screw on cut face
ⁿ/ₐ
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0608MTN
Steel,Electroless nickel
6
8
20
6.5
15.0
11
M3
M4 x 4
SC0608MTN
SC0808MTN
Steel,Electroless nickel
8
8
22
7.0
17.0
13
M3
M4 x 4
SC0808MTN
SC1008MTN
Steel,Electroless nickel
10
8
25
10.0
15.0
8
M3
M4 x 4
SC1008MTN
SC1210MTN
Steel,Electroless nickel
12
10
28
11.0
17.3
10
M4
M5 x 6
SC1210MTN
SC1510MTN
Steel,Electroless nickel
15
10
30
12.5
16.6
10
M4
M5 x 6
SC1510MTN
SC2010MTN
Steel,Electroless nickel
20
10
35
15.0
18.0
10
M4
M5 x 6
SC2010MTN
SC2512MTN
Steel,Electroless nickel
25
12
42
18.0
21.6
12
M5
M6 x 6
SC2512MTN
SC3012MTN
Steel,Electroless nickel
30
12
45
20.0
20.6
12
M5
M6 x 6
SC3012MTN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성