FM-160-V - Compliance Wrist, with Anti-Rotation Device
IPR
Adjustment-Systems
Compliance Wrist
fm160
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/fuegemechanismen/fm160/fm160v.prj},{NB=FM 160-V-6/53 NBR},{ARTNR=15100151},{TYP=FM},{MODEL=160},{FORM=V},{ANZE=6},{SHORE=53},{ETYP=NBR},{MAXY=+/- 2},{MAW=+/- 1},{GE=7.1 - 12},{M=2.020},{LX=300},{UT=80.00},{FZ=800},{FV=950.00},{ZB=50},{ZV=5.50},{LV=0.0770},{OZ=0.10},{SZ=0.30},{CTN=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
ANZE
No. of Elastomeric Share Pads
ⁿ/ₐ
SHORE
Shore Hardness
ⁿ/ₐ
ETYP
Type of Elastomeric Share Pad
ⁿ/ₐ
MAXY
Max. Misalignment Capability
[mm]
MAW
Max. Rotation Angle
[°]
GE
Recommended max. Payload
[kg]
M
Weight
[kg]
LX
LX-Value (Total Length Gripper + Part)
[mm]
UT
Transferable Torsional Moment
[Nm]
FZ
Max. Tensile/Compressive
[N]
FV
Locking Force at p = 6 bar
[N]
ZB
Cylinder Bore
[mm]
ZV
Displacement
[cm³]
LV
Air consumption each cycle open/close
[l]
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
[s]
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
[s]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
FM 160-V-6/53 NBR
15100151
FM
160
V
6
53
NBR
+/- 2
+/- 1
7.1 - 12
2.020
300
80.00
800
950.00
50
5.50
0.0770
0.10
0.30
84799070
FM 160-V-12/53 NBR
15100082
FM
160
V
12
53
NBR
+/- 2
+/- 1
7.1 - 18
2.184
300
80.00
2000
950.00
50
5.50
0.0770
0.10
0.30
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성