GKQ - Stainless Steel-Swivel Clamp Connector Joints, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
GKQ
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/gkq/gn287_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder GKQ-B15-B20-2-ED (0)},{PARTNUMBER=GKQ-B15-B20-2-ED},{D1=B15},{D11=15},{D2=B20},{ROT=0},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=25},{D3=M6},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{K1=31.5},{K2=25},{L1=100},{L2=34.5},{L3=25},{M1=29.5},{M2=48.5},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L4Z1=-},{L4Z2=45 | 63},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OBVIS=grau},{PPATH=gn_287_k2/gn_287_k2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.3130},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Z1
Screw locations
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L4Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L4Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B12-B12-2-ED
B12
B12
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3380
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B12-B14-2-ED
B12
B14
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3360
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B12-B15-2-ED
B12
B15
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3350
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B12-B16-2-ED
B12
B16
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3340
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B12-B18-2-ED
B12
B18
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3320
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B12-B20-2-ED
B12
B20
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3300
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B14-B12-2-ED
B14
B12
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3360
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B14-B14-2-ED
B14
B14
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3250
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B14-B15-2-ED
B14
B15
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3240
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B14-B16-2-ED
B14
B16
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3230
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B14-B18-2-ED
B14
B18
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3220
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B14-B20-2-ED
B14
B20
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3210
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B15-B12-2-ED
B15
B12
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3200
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B15-B14-2-ED
B15
B14
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3190
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B15-B15-2-ED
B15
B15
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3170
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B15-B16-2-ED
B15
B16
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3160
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B15-B18-2-ED
B15
B18
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3150
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B15-B20-2-ED
B15
B20
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3130
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B16-B12-2-ED
B16
B12
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3340
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B16-B14-2-ED
B16
B14
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3230
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B16-B15-2-ED
B16
B15
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3160
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B16-B16-2-ED
B16
B16
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3070
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B16-B18-2-ED
B16
B18
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3050
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B16-B20-2-ED
B16
B20
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
-
45 | 63
0.3010
73072210
YES
Stainless Steel-Swivel Cl...
GKQ-B18-B12-2-ED
B18
B12
25
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
M6-20
M6-20
63
45 | 63
0.3320
73072210
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성